|
|
|
|
产品信息特性
说明
The DAC5688 is a dual-channel 16-bit 800 MSPS digital-to-analog converter (DAC) with dual CMOS digital data bus, integrated 2x-8x interpolation filters, a fine frequency mixer with 32-bit complex numerically controlled oscillator (NCO), on-board clock multiplier, IQ compensation, and internal voltage reference. Different modes of operation enable or bypass various signal processing blocks. The DAC5688 offers superior linearity, noise, crosstalk and PLL phase noise performance. The DAC5688 dual CMOS data bus provides 250 MSPS input data transfer per DAC channel. Several input data options are available: dual-bus data, single-bus interleaved data, even and odd multiplexing at half-rate, and an input FIFO with either external or internal clock to ease interface timing. Input data can interpolated 2x, 4x or 8x by on-board digital interpolating FIR filters with over 80 dB of stop-band attenuation. The DAC5688 allows both complex or real output. An optional 32-bit NCO/mixer in complex mode provides frequency upconversion and the dual DAC output produces a complex Hilbert Transform pair. A digital Inverse SINC filter compensates for natural DAC Sin(X)/X frequency roll-off. The digital Quadrature Modulator Correction (QMC) feature allows IQ compensation of phase, gain and offset to maximize sideband rejection and minimize LO feed-through of an external quadrature modulator performing the final single sideband RF up-conversion. The DAC5688 is characterized for operation over the industrial temperature range of -40°C to 85°C and is available in a 64-pin 9x9mm QFN package. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| DAC5688IRGCR | ACTIVE | -40 to 85 | 37.45 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| DAC5688IRGCRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 37.45 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| DAC5688IRGCT | ACTIVE | -40 to 85 | 38.70 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
| DAC5688IRGCTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 38.70 | 100u | VQFN (RGC) | 64 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| DAC5688IRGCR | 截至 6:38 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:38 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 12 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| DAC5688IRGCRG4 | 截至 6:38 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:38 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 12 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| DAC5688IRGCT | 截至 6:38 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:38 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 12 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| DAC5688IRGCTG4 | 截至 6:38 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:38 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 12 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| DAC5688IRGCR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| DAC5688IRGCRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| DAC5688IRGCT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| DAC5688IRGCTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| DAC5688 评估模块 | DAC5688EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| TRF3703-17 评估模块 | TRF3703-17EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| TSW4100 宽带数字中继器演示套件 | TSW4100EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| CDCE72010 | 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 | WIRELESS BASE STATION CLOCKS - TRX ADC/DAC FREQUENCY SYNTHERSIZER/JITTER CLEANERS | 10 Outputs Low Jitter Clock Synchronizer and Jitter Cleaner |