|
|
|
|
另请参阅
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
SPI and QSPI are registered trademarks of Motorola. 说明
The DAC8501 is a low-power, single, 16-bit buffered voltage output Digital-to-Analog Converter (DAC) optimized for multiplying operation. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC8501 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30MHz and is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and Digital Signal Processor (DSP) interfaces. The DAC8501 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC. The DAC8501 incorporates a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers up at 0V and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC8501 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 200nA at 5V. The low-power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 1.2mW at 5V reducing to 1µW in power-down mode. The DAC8501 is available in an MSOP-8 package. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| DAC8501E/250 | ACTIVE | -40 to 105 | 3.30 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 250 | SMALL T&R | |||
| DAC8501E/250G4 | ACTIVE | -40 to 105 | 3.30 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| DAC8501E/2K5 | ACTIVE | -40 to 105 | 3.00 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| DAC8501E/2K5G4 | ACTIVE | -40 to 105 | 3.00 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| DAC8501E/250 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 26 Jan | 4 Weeks | 中国 | WPI | 523 | |||
| DAC8501E/250G4 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 26 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| DAC8501E/2K5 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 6089 | 26 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2543 | 23 Feb | ||||||||
| 313 | 25 May | ||||||||
| >10k | 1 Jun | ||||||||
| DAC8501E/2K5G4 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 6089 | 26 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 2543 | 23 Feb | ||||||||
| 313 | 25 May | ||||||||
| >10k | 1 Jun | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| DAC8501E/250 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| DAC8501E/250G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| DAC8501E/2K5 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| DAC8501E/2K5G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件 | DCPFREETOOL | Texas Instruments | 实用程序/插件 |
| DAC8531 评估模块 | DAC8531EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| |||
| 替代产品 -与 DAC8501 相似 | |||
| 型号 | 名称 | 注释 | |
| DAC716 | 具有串行数据接口的 16 位数模转换器 | Works off an internal reference only. | |
| TLV5636 | 12 位 1us DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间 | 12-bit equivalent device with lower settling time. Has an internal reference. | |
| TLV5616 | 12 位 3us DAC 串行输入可编程设置时间/功耗,电压 O/P 范围 = 2x 基准电压 | 12-bit equivalent device with a lower settling time. | |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| DAC8830 | 16 位超低功耗电压输出数模转换器 | TI 客户还评估了此产品。 | |
| DAC8811 | 16 位串行输入乘法数模转换器 | TI 客户还评估了此产品。 | |
| 辅助产品 -可与 DAC8501 一起使用 | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| REF5050 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 | REFERENCES- SERIES VOLTAGE REFERENCES | SERIES VOLTAGE REFERENCE |
| OPA211 | 1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg | PRECISION AMPLIFIERS- LOW NOISE | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| XTR111 | Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter | SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS- 4-20MA CONDITIONING | VOLTAGE TO CURRENT TRANSMITTER |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| ADS8505 | 16 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考 | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS767D318 | 双路输出低压降 (LDO) 稳压器 | LINEAR REGULATORS-DUAL CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS8509 | 16 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考 | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS1212 | 22 位模数转换器 | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54615 | 具有 2.5V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS1271 | 24 位 105kSPS 工业 Δ-Σ ADC | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74LVC1G08 | 单路 2 输入正与门 | LITTLE LOGIC-SINGLE-GATES | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS8320 | 16 位高速 2.7V 到 5V 微功耗采样模数转换器 | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| OPA2228 | 高精度低噪声运算放大器 | PRECISION AMPLIFIERS-LOW OFFSET VOLTAGE | TI 客户还评估了此产品。 |
| INA118 | 精密低功耗仪表放大器 | INSTRUMENTATION AMPLIFIERS-SINGLE SUPPLY | TI 客户还评估了此产品。 |