|
|
|
|
另请参阅
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
说明
The DAC8532 is a dual channel, 16-bit Digital-to-Analog Converter (DAC) offering low power operation and a flexible serial host interface. Each on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved over the supply range of 2.7V to 5.5V. The device supports a standard 3-wire serial interface capable of operating with input data clock frequencies up to 30MHz for VDD = 5V. The DAC8532 requires an external reference voltage to set the output range of each DAC channel. Also incorporated into the device is a power-on reset circuit which ensures that the DAC outputs power up at zero-scale and remain there until a valid write takes place. The DAC8532 provides a flexible power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 200nA at 5V. The low-power consumption of this device in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment and other low-power applications. The power consumption is 2.5mW at 5V, reducing to 1µW in power-down mode. The DAC8532 is available in a MSOP-8 package with a specified operating temperature range of 40°C to +105°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| DAC8532IDGK | ACTIVE | -40 to 105 | 5.35 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 80 | TUBE | |||
| DAC8532IDGKG4 | ACTIVE | -40 to 105 | 5.35 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 80 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| DAC8532IDGKR | ACTIVE | -40 to 105 | 5.35 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| DAC8532IDGKRG4 | ACTIVE | -40 to 105 | 5.35 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| DAC8532IDGK | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 3200* | 4684 | 25 Feb | 4 Weeks | 中国 | WPI | 56 | |||
| >10k | 4 Mar | ||||||||
| DAC8532IDGKG4 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 3200* | 4684 | 25 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 4 Mar | ||||||||
| DAC8532IDGKR | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 673* | 4011 | 25 Feb | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 4 Mar | ||||||||
| DAC8532IDGKRG4 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 673* | 4011 | 25 Feb | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 4 Mar | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| DAC8532IDGK | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| DAC8532IDGKG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| DAC8532IDGKR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| DAC8532IDGKRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件 | DCPFREETOOL | Texas Instruments | 实用程序/插件 |
| |||
| 替代产品 -与 DAC8532 相似 | |||
| 型号 | 名称 | 注释 | |
| TLV5638 | 12 位、1 或 3.5us DAC,具有串行输入、双路 DAC、可编程内部参考和稳定时间、功耗 | 12-bit equivalent device with lower settling time. Has an internal reference. | |
| TLV5618A | 12 位 2.5us 双路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间、在 Q temp 温度范围内运行 | 12-bit equivalent device with a lower settling time. | |
| DAC7552 | 12 位、双路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 | 12-bit equivalent device with lower settling time | |
| 辅助产品 -可与 DAC8532 一起使用 | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| REF5050 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 | REFERENCES- SERIES VOLTAGE REFERENCES | SERIES VOLTAGE REFERENCE |
| OPA211 | 1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg | PRECISION AMPLIFIERS- LOW NOISE | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| XTR111 | Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter | SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS- 4-20MA CONDITIONING | VOLTAGE TO CURRENT TRANSMITTER |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| PGA2311 | +/-5V 立体声音频音量控制 | AUDIO AMPLIFIERS-VOLUME CONTROLS | TI 客户还评估了此产品。 |
| PCM2902 | 具有 USB 接口、单端输入/输出和 SPDI/F 的立体声音频编解码器 | AUDIO CONVERTERS AND CODECS-AUDIO CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV1578 | 8 通道 10 位 1.25MSPS ADC,具有 8 通道输出、DSP/SPI、硬件可配置、低功耗 | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| OPA656 | 宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器 | HIGH SPEED AMPLIFIERS (GREATER THAN EQUAL TO 50MHZ)-JFET/CMOS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54386 | 带有集成高端 MOSFET 的 3A 双路非同步降压转换器,600kHz | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| ISO7240M | 四通道 4/0 150Mbps 数字隔离器 | INTERFACE-ISOLATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS1224 | 24 位、240SPS ADC,具有 4 通道差动输入 Mux、High-Z 缓冲器、串行输出 | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| THS4509 | 宽带运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIERS-FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| OPA657 | 1.6GHz 低噪声 FET 输入运算放大器 | HIGH SPEED AMPLIFIERS (GREATER THAN EQUAL TO 50MHZ)-JFET/CMOS | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS8507 | ADC | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS | TI 客户还评估了此产品。 |