DAC8871 状态: ACTIVE

16-Bit, Ultra-Low Power, 10V Output (Unbuffered) Digital-to-Analog Converter

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • DAC8801 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  14-bit equivalent device with current output and faster settling time
  • DAC7811 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  12-bit equivalent device with current output and faster settling time

数据表

Download - PDF Icon

 DAC8871
Resolution(Bits)16  
DAC: Channels1  
Settling Time(µs)1  
InterfaceSerial SPI  
Output TypeVoltage  
Voltage Range18,-18  
Current Range(mA)0  
DNL(Max)(+/-LSB)1  
INL(Max)(+/-LSB)1  
Monotonicity16  
Power Consumption(Typ)(mW)0.015  
ArchitectureR-2R  
Reference: TypeExt  
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)-18  
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)+18  
Logic Voltage DV/DD(Min)(V)2.7  
Logic Voltage DV/DD(Max)(V)5.5  
No. of Supplies (Unipolar)3  
No. of Supplies (Bipolar)3  
RatingCatalog  
Pin/Package16TSSOP  
Approx. Price (US$) 8.00 | 1ku  
Thermal ShutdownNo  
 样片
 库存

产品信息

特性

  • 16-Bit Resolution
  • Output: ±18V for ±18V Reference Input
  • ±18V Supply Operation
  • Very Low Power
  • High Accuracy INL: 1LSB
  • Low Noise: 10nV/Hz
  • Fast Settling: 1µs to 1LSB
  • Fast SPI™ Interface: Up To 50MHz
  • 16-Pin TSSOP Package
  • Selectable Reset to Zero or Midscale
  • APPLICATIONS
    • Portable Equipment
    • Automatic Test Equipment
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Optical Networking

TI DSP is a trademark of Texas Instruments.
SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor.
All other trademarks are the property of their respective owners.

说明

The DAC8871 is a 16-bit, single-channel, serial input, voltage output digital-to-analog converter (DAC). The output range is determined by the reference voltage, VREFH and VREFL. By properly selecting the reference, the output can be unipolar or bipolar, and up to �18V. The DAC8871 provides excellent linearity (1LSB INL), low noise, and fast settling (1ms to 1LSB of full scale output) over the specified temperature range of -40°C to +105°C. The output is unbuffered, which reduces the power consumption and the error introduced by the buffer. This device features a standard high-speed clock (up to 50MHz), and a 3V or 5V SPI serial interance to communicate with the DSP or microprocessors. For optimum performance, a set of Kelvin connections to external reference are provided.

The DAC8871 is available in a TSSOP-16 package.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
DAC8871SBPWACTIVE-40 to 10510.60 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
DAC8871SBPWG4ACTIVE-40 to 10510.60 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
DAC8871SBPWRACTIVE-40 to 1059.80 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
DAC8871SBPWRG4ACTIVE-40 to 1059.80 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
DAC8871SPWACTIVE-40 to 1058.80 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
DAC8871SPWG4ACTIVE-40 to 1058.80 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
DAC8871SPWRACTIVE-40 to 1058.00 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
DAC8871SPWRG4ACTIVE-40 to 1058.00 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
DAC8871SBPW截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks 中国WPI 9
DAC8871SBPWG4截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
DAC8871SBPWR截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   
DAC8871SBPWRG4截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   
DAC8871SPW截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks 中国WPI 105
DAC8871SPWG4截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
DAC8871SPWR截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   
DAC8871SPWRG4截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:35 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
DAC8871SBPW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
DAC8871SBPWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
DAC8871SBPWR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
DAC8871SBPWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
DAC8871SPW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
DAC8871SPWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
DAC8871SPWR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
DAC8871SPWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

DAC8871 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 数模转换器 的应用手册

用户指南

查看 数模转换器 的用户指南

更多文献资料

查看 数模转换器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
DAC8871EVM 评估模块DAC8871EVMTexas Instruments开发电路板/EVM

型号 名称 产品系列 注释
DAC8801   14 位单通道串行接口乘法数模转换器     器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  14-bit equivalent device with current output and faster settling time  
DAC7811   12 位串行输入乘法数模转换器     器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  12-bit equivalent device with current output and faster settling time  
OPA211   1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg   PRECISION AMPLIFIERS - LOW NOISE   OPERATIONAL AMPLIFIER    
OPA277   高精度运算放大器   PRECISION AMPLIFIERS - LOW OFFSET VOLTAGE   OPERATIONAL AMPLIFIER    
REF102   精密电压参考   REFERENCES - SERIES VOLTAGE REFERENCES   VOLTAGE REFERENCE    

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here