|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
DSP is a trademark of Texas Instruments. 说明
The DAC8881 is a 16-bit, single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that offers low-power operation and a flexible SPI serial interface. It also features 16-bit monotonicity, excellent linearity, and fast settling time. The on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved over the full supply range of 2.7V to 5.5V. The device supports a standard SPI serial interface capable of operating with input data clock frequencies up to 50MHz. The DAC8881 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC channel. A programmable power-on reset circuit is also incorporated into the device to ensure that the DAC output powers up at zero-scale or midscale, and remains there until a valid write command. Additionally, the device has the capability to function in either unipolar straight binary or 2's complement mode. The DAC8881 provides a power-down feature, accessed over the PDN pin, that reduces the current consumption to 25µA at 5V. Power consumption is 6mW at 5V, reducing to 125µW in power-down mode. The DAC8881 is available in a 4x4mm QFN-24 package with a specified operating temperature range of -40°C to +105°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| DAC8881SRGER | ACTIVE | -40 to 105 | 10.00 | 100u | VQFN (RGE) | 24 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| DAC8881SRGERG4 | ACTIVE | -40 to 105 | 10.00 | 100u | VQFN (RGE) | 24 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| DAC8881SRGET | ACTIVE | -40 to 105 | 11.00 | 100u | VQFN (RGE) | 24 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| DAC8881SRGETG4 | ACTIVE | -40 to 105 | 11.00 | 100u | VQFN (RGE) | 24 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| DAC8881SRGER | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 9000 | 2 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 5 Mar | ||||||||
| DAC8881SRGERG4 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 9000 | 2 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 5 Mar | ||||||||
| DAC8881SRGET | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 3500 | 2 Feb | 4 Weeks | 中国 | WPI | 298 | |||
| >10k | 5 Mar | ||||||||
| DAC8881SRGETG4 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:07 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 3500 | 2 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 5 Mar | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| DAC8881SRGER | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| DAC8881SRGERG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| DAC8881SRGET | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| DAC8881SRGETG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| DAC8881 评估模块 | DAC8881EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 替代产品 -与 DAC8881 相似 | |||
| 型号 | 名称 | 注释 | |
| DAC8811 | 16 位串行输入乘法数模转换器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 Equivalent device with current output | |
| DAC8550 | 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| DAC8551 | 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| DAC8801 | 14 位单通道串行接口乘法数模转换器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 14-bit equivalent device with current output | |
| DAC8806 | 14 位单通道并行接口乘法数模转换器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 14-bit equivalent device with parallel input interface and current output | |
| 辅助产品 -可与 DAC8881 一起使用 | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| REF5040 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 | REFERENCES- SERIES VOLTAGE REFERENCES | SERIES VOLTAGE REFERENCE |
| OPA569 | 2A 输出电流时输出信号摆幅在 200mV 轨之内的功率运算放大器 | PRECISION AMPLIFIERS- LOW NOISE | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| XTR111 | Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter | SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS- 4-20MA CONDITIONING | VOLTAGE-TO-CURRENT TRANSMITTER |