|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
说明
The DCR01 family is a series of high-efficiency, input-isolated, output-regulated DC/DC converters. In addition to 1W nominal, galvanically-isolated output power capability, this range of DC/DCs offer very low output noise, thermal protection, and high accuracy. The DCR01 family is implemented in standard molded IC packaging, giving standard JEDEC outlines suitable for high-volume assembly. The DCR01 is manufactured using the same technology as standard IC packages, thereby achieving very high reliability. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| DCR010505P | ACTIVE | 5.95 | 1ku | PDIP (NVE) | 10 | 查看 | 20 | TUBE | |||
| DCR010505U | ACTIVE | 5.95 | 1ku | SOP (DVB) | 12 | 查看 | 28 | TUBE | |||
| DCR010505U/1K | ACTIVE | 5.95 | 1ku | SOP (DVB) | 12 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| DCR010505U/1KE4 | ACTIVE | 5.95 | 1ku | SOP (DVB) | 12 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| DCR010505UE4 | ACTIVE | 5.95 | 1ku | SOP (DVB) | 12 | 查看 | 28 | TUBE | |||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 6:56 PM GMT, 2010年 9月 2日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| DCR010505P | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | 918 | |
| Mouser Electronics | 100 | ||
| DCR010505U | |||
| Asia | Premier Electronics | 68 | |
| DCR010505U/1K | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| DCR010505U/1KE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| DCR010505UE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| DCR010505P | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| DCR010505U | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| DCR010505U/1K | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| DCR010505U/1KE4 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| DCR010505UE4 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| ISO721 | 单路 100Mbps 数字隔离器 | INTERFACE - ISOLATOR | |
| ISO124 | 成本最低的精密隔离放大器 | AMPLIFIERS AND LINEAR - ISOLATION AMPLIFIER | Precision Lowest Cost Isolation Amplifier |
| ISO150 | 双路、隔离、双向数字耦合器 | INTERFACE - ISOLATOR | Dual, Isolated, Bi-Directional Digital Coupler |
| ISO122 | 成本最低的精密隔离放大器 | AMPLIFIERS AND LINEAR - ISOLATION AMPLIFIER | Precision Lowest Cost Isolation Amplifier |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| DCP010505B | 微型 1W 隔离未稳压 DC/DC 转换器 | ISOLATED DC/DC CONVERTER-1 W AND 2 W MINIATURE | TI 客户还评估了此产品。 |
| DCR021205 | 微型 2W 隔离稳压 DC/DC 转换器 | ISOLATED DC/DC CONVERTER-1 W AND 2 W MINIATURE | TI 客户还评估了此产品。 |
| DCH010505S | Miniature, 2W Isolated Unregulated DC/DC Converters | ISOLATED DC/DC CONVERTER-1 W AND 2 W MINIATURE | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS3823-33 | 具有看门狗输入和手动复位功能的电源电压监控器 | POWER MANAGEMENT-SUPERVISOR, RESET IC AND SEQUENCER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV1117 | 单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护 | LINEAR REGULATORS-STANDARD VOLTAGE REGULATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS63000 | 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器 | DC/DC CONVERTER (INTEGRATED SWITCH)-BUCK-BOOST REGULATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS5450 | 5.5V 至 36V、5A、500kHz 降压 SWIFT™ 转换器 | DC/DC CONVERTER (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS5430 | 5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器 | DC/DC CONVERTER (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS51200 | 吸入/输出 DDR 终止稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |