|
|
|
|
其它合格版本 DIR9001
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
SpAct is a trademark of Texas Instruments. 说明
The DIR9001 is a digital audio interface receiver that can receive a 28-kHz to 108-kHz sampling- frequency, 24-bit-data-word, biphase-encoded signal. The DIR9001 complies with IEC60958-3, JEITA CPR-1205 (Revised version of EIAJ CP-1201), AES3, EBUtech3250, and it can be used in various applications that require a digital audio interface. The DIR9001 supports many output system clock and output data formats and can be used flexibly in many application systems. As the all functions which the DIR9001 provides can be controlled directly through control pins, it can be used easily in an application system that does not have a microcontroller. Also, as dedicated pins are provided for the channel-status bit and user-data bit, processing of their information can be easily accomplished by connecting with a microcontroller, DSP, etc. The DIR9001 does not require an external clock source or resonator for decode operation if the internal actual-sampling-frequency calculator is not used. Therefore, it is possible to reduce the cost of a system. The operating temperature range of the DIR9001 is specified as -40°C to 85°C, which makes it suitable for automotive applications. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| DIR9001PW | ACTIVE | -40 to 85 | 2.65 | 100u | TSSOP (PW) | 28 | 查看 | 50 | TUBE | |||
| DIR9001PWG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.65 | 100u | TSSOP (PW) | 28 | 查看 | 50 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| DIR9001PWR | ACTIVE | -40 to 85 | 2.65 | 100u | TSSOP (PW) | 28 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| DIR9001PWRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.65 | 100u | TSSOP (PW) | 28 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| DIR9001PW | 截至 6:06 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:06 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | >10k | 13 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| DIR9001PWG4 | 截至 6:06 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:06 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | >10k | 13 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| DIR9001PWR | 截至 6:06 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:06 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 7467* | >10k | 2 Mar | 1 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| DIR9001PWRG4 | 截至 6:06 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:06 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 7467* | >10k | 2 Mar | 1 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| DIR9001PW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| DIR9001PWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| DIR9001PWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| DIR9001PWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| DEM-DIR9001EVM 评估模块 | DEM-DIR9001EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 辅助产品 -可与 DIR9001 一起使用 | |||
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| OPA2132 | 高速 FET 输入运算放大器 | PRECISION AMPLIFIERS-LOW OFFSET VOLTAGE | TI 客户还评估了此产品。 |
| PCM2902 | 具有 USB 接口、单端输入/输出和 SPDI/F 的立体声音频编解码器 | AUDIO CONVERTERS AND CODECS-AUDIO CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |
| OPA2134 | SoundPlus(TM) 高性能音频运算放大器 | PRECISION AMPLIFIERS-WIDE BANDWIDTH | TI 客户还评估了此产品。 |
| PCM2906 | 具有 USB 接口、单端输入/输出和 SPDI/F 的立体声音频编解码器 | AUDIO CONVERTERS AND CODECS-AUDIO CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |
| TS5A23157 | 双路 10Ω SPDT 模拟开关 | SWITCHES AND MULTIPLEXERS-ANALOG SWITCHES/MULTIPLEXERS (less than or equal to 5V) | TI 客户还评估了此产品。 |
| BQ2057C | 锂离子低压降线性 (4.2V) 充电管理 IC,用于具有 AutoCompTM 的 1 节应用领域 | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT | TI 客户还评估了此产品。 |
| LM2904 | 双路通用运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIERS-STANDARD LINEAR AMPLIFIERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| BQ24070 | 单片充电和系统电源路径管理 IC | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPA1517 | 立体声中功耗 AB 类音频放大器 | AUDIO AMPLIFIERS-CLASS-AB SPEAKER AMPLIFIERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74HC595 | 具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器 | FLIP-FLOPS, LATCHES AND REGISTERS-SHIFT REGISTERS | TI 客户还评估了此产品。 |