|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
View All Features in Datasheet 说明
The DSD1793 is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TIs advanced-segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The DSD1793 provides balanced voltage outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. The DSD1793 accepts the PCM and DSD audio data formats, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. The DSD1793 also interfaces with external digital filter devices (DF1704, DF1706, PMD200). Sampling rates up to 200 kHz are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through an I2C-compatible serial port. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| DSD1793DB | ACTIVE | -25 to 85 | 2.70 | 1ku | SSOP (DB) | 28 | 查看 | 47 | TUBE | |||
| DSD1793DBG4 | ACTIVE | -25 to 85 | 2.70 | 1ku | SSOP (DB) | 28 | 查看 | 47 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| DSD1793DBR | ACTIVE | -25 to 85 | 2.25 | 1ku | SSOP (DB) | 28 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| DSD1793DBRG4 | ACTIVE | -25 to 85 | 2.25 | 1ku | SSOP (DB) | 28 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 6:52 PM GMT, 2010年 9月 9日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| DSD1793DB | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | 106 | |
| DSD1793DBG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| DSD1793DBR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| DSD1793DBRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| DSD1793DB | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| DSD1793DBG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| DSD1793DBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| DSD1793DBRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 音频的快速搜索选择工具 | AUDIO_SELECTION_TOOL | Texas Instruments | 免费评估工具 |
| 用于音频转换器的软件驱动程序 | CODECDRIVERS-SW | Texas Instruments | 应用软件 |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| PCM1704 | 具有 BiCMOS 高级信号幅度架构的 120dB SNR 立体声 DAC | AUDIO CONVERTER AND CODEC-DIGITAL TO ANALOG | TI 客户还评估了此产品。 |
| DSD1702 | 108dB SNR 立体声音频 DAC | AUDIO CONVERTER AND CODEC-DIGITAL TO ANALOG | TI 客户还评估了此产品。 |