DSD1796 状态: ACTIVE

123dB SNR 立体声音频 DAC(软件控制)

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 DSD1796
SNR(Typ)(dB)123  
# DACs2  
# Inputs / # Outputs0 / 2  
Sampling Rate(Max)(kHz)192  
Resolution(Bits)24  
Digital Audio InterfaceL,R,I2S,TDMCA,DSD  
Control InterfaceSPI  
Analog Supply(V)4.75 - 5.25  
Digital Supply (up to 5 V)(V)3 - 3.6  
Pd(Typ)(mW)115  
Additional FeaturesTDMCA/DSD Support  
Operating Temperature Range(°C)-25 to -40  
Pin/Package28SSOP  
 样片
 库存

评估了此产品的客户还评估了

  • TLV320DAC23: 具有耳机放大器的低功耗立体声音频 DAC

产品信息

特性

  • Supports Both DSD and PCM Formats
  • 24-Bit Resolution
  • Analog Performance:
    • Dynamic Range: 123 dB
    • THD+N: 0.0005%
  • Differential Current Output: 4 mA p-p
  • 8× Oversampling Digital Filter:
    • Stop-Band Attenuation: –98 dB
    • Pass-Band Ripple: ±0.0002 dB
  • Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
  • System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
  • Accepts 16-, 20-, and 24-Bit Audio Data
  • PCM Data Formats: Standard, I²S, and Left-Justified
  • DSD Format Interface Available
  • Interface Available for Optional External Digital Filter or DSP
  • TDMCA Interface Available
  • User-Programmable Mode Controls:
    • Digital Attenuation: 0 dB to –120 dB, 0.5 dB/Step
    • Digital De-Emphasis
    • Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow

View All Features in Datasheet

说明

The DSD1796 is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TI’s advanced-segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The DSD1796 provides balanced current outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. The DSD1796 accepts the PCM and DSD audio data formats, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. The DSD1796 also interfaces with external digital filter devices (DF1704, DF1706, PMD200). Sampling rates up to 200 kHz are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through an SPI serial control port, which supports register write and readback functions.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
DSD1796DBACTIVE-25 to -403.55 | 1kuSSOP (DB) | 28 查看 47 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
DSD1796DBG4ACTIVE-25 to -403.55 | 1kuSSOP (DB) | 28 查看 47 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
DSD1796DBRACTIVE-25 to -402.95 | 1kuSSOP (DB) | 28 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
DSD1796DBRG4ACTIVE-25 to -402.95 | 1kuSSOP (DB) | 28 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 6:55 PM GMT, 2010年 9月 8日
地区公司库存采购
DSD1796DB
无报告
查看经销商
DSD1796DBG4
无报告
查看经销商
DSD1796DBR
无报告
查看经销商
DSD1796DBRG4
无报告
查看经销商
查看中国经销商

有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
DSD1796DB 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
DSD1796DBG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
DSD1796DBR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
DSD1796DBRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

用户指南

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
音频的快速搜索选择工具AUDIO_SELECTION_TOOLTexas Instruments免费评估工具
用于音频转换器的软件驱动程序CODECDRIVERS-SW Texas Instruments 应用软件 

评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
TLV320DAC23 具有耳机放大器的低功耗立体声音频 DAC AUDIO CONVERTER AND CODEC-DIGITAL TO ANALOG TI 客户还评估了此产品。

支持和社区

其它支持资源



Click Here