GC5018 状态: ACTIVE

具有前端 AGC 的 8 通道宽带数字下变频器

      
         
此产品变更时通知我

数据表

Download - PDF Icon
  • 8-Channel Wideband Receiver (gc5018.pdf, 1387 KB)
    2005年 11月 10日 下载(英文內容)

 GC5018
Clock Rate(Max)(MSPS)160  
Conversion MethodDown  
Narrowband Channels16  
Wideband Channels8  
Input Resolution(Max)(Bits)16  
Output Resolution(Max)(Bits)16  
SFDR(dB)115  
Power/Channel(Max)(mW)250  
 样片
 库存

产品信息

特性

  • Four 16-Bit CMOS ADC Input Ports
  • Programmable Closed Loop VGA Control With 6-Bit Outputs for Each ADC Input Port
  • Provide Received Total Wide Band Power (RTWP) Measurement for the Composite Power Across Carriers With Programmable Time Window for Measurement
  • 8 UMTS Digital Down Converter (DDC) Channels or 16 CDMA or 16 TD-SCDMA DDC Channels With Programmable 18 Bit Filter Coefficients
  • Each DDC channel includes
    • Real or Complex DDC Inputs
    • 115 dB SFDR NCO
    • UMTS Mode Rx Filtering: 6 Stage CIC (m=1 or 2), Up to 40 Tap CFIR, Up to 64 Tap PFIR
    • CDMA Mode Rx Filtering: 6 Stage CIC (m=1 or 2), Up to 64 Tap CFIR, Up to 64 Tap PFIR
    • Power Measurements
    • Final AGC
  • 1.5V Digital Core Supply, 3.3V Digital I/O Supply
  • 305 Ball Plastic BGA (19 mm x 19 mm) With 1,0 mm Pitch
  • Power Dissipation: 2.5W
  • APPLICATIONS
    • Wireless Base Station Receiver
    • Multi-Carrier Digital Receiver
    • UMTS (4 Carriers-1 Sector With Diversity)
    • CDMA (8 Carriers-1 Sector With Diversity)
    • TD-SCDMA (16 Carriers-1 Sector Without Diversity, 8 Carriers-1-Sector With Diversity)
    • Digital Radio Receivers
    • Wide Band Receivers
    • Software Radios
    • Wireless Local Loop
    • Intelligent Antenna Systems

说明

The GC5018 is a multi-channel communications signal processor that provides digital downconversion optimized for cellular base transceiver systems. The device supports UMTS, CDMA-1X and TD-SCDMA air interface cellular standards.

The chip provides up to 8 UMTS digital downconverter channels (DDC), 16 CDMA DDCs or 16 TD-SCDMA DDCs. The DDC channels are independent and operate simultaneously.

The GC5018 has four 16-bit inputs. Each DDC channel can be programmed to accept data from any one (or two for complex input mode) of the four input ports.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体符号样片
GC5018IZDLACTIVE-40 to 8562.50 | 100uBGA (ZDL) | 305 84 | JEDEC TRAY (10+1) 下载此符号的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
GC5018IZDL截至 6:08 PM GMT, 2008年 11月 18日截至 6:08 PM GMT, 2008年 11月 18日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 2574 | 9 Jan 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 7763 | 28 Jan     

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
GC5018IZDL 符合 RoHS Pb-Free (RoHS) SNAGCU Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 8-Channel Wideband Receiver (gc5018.pdf, 1387 KB)
    2005年 11月 10日 下载(英文內容)

用户指南

  • GC Studio User's Manual (slwu025.pdf, 401 KB)
    2006年 2月 16日 下载(英文內容)
  • GC5018 Daughtercard (slwu031.pdf, 4846 KB)
    2006年 2月 1日 下载(英文內容)

模拟模型

  • IBIS Model
    • GC5018 IBIS Model (slwc063.zip, 15 KB)
      2004年 12月 10日 zip(英文內容)

白皮书

View White Papers for 数字上/下变频器

更多文献资料

查看 数字上/下变频器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
GC5018 评估子板GC5018EVMTexas Instruments子卡
AFE8406 系统设计套件AFE8406SEKTexas Instruments开发者套件
AFE8406 评估子板AFE8406EVMTexas Instruments开发者套件
GC5018 系统设计套件GC5018SEKTexas Instruments开发者套件

支持和社区

其它支持资源