INA209 状态: ACTIVE

具有 I2C 接口的高侧测量、双向电流/功率监控器

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • INA219 - Smaller package in SOT23, and does not include watchdog features.

数据表

Download - PDF Icon

 INA209
Gain(V/V)Programmable  
Common Mode Input Range(Min)(V)0 to +26  
Input Offset (+/-)(Max)(uV)100  
CMRR(Min)(dB)100  
Quiescent Current (+/-)(Typ)(mA)1  
Vs(Min)(V)3  
Vs(Max)(V)5.5  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 125  
Pin/Package16TSSOP  
 样片
 库存

产品信息

特性

  • SENSES BUS VOLTAGES FROM 0V TO +26V
  • REPORTS CURRENT, VOLTAGE, AND POWER; STORES PEAKS
  • TRIPLE WATCHDOG LIMITS:
    • Lower Warning with Delay
    • Upper Over-limit, No Delay
    • Fast Analog Critical
  • HIGH ACCURACY: 1% MAX OVER TEMP
  • APPLICATIONS
    • SERVERS
    • TELECOM EQUIPMENT
    • AUTOMOTIVE
    • POWER MANAGEMENT
    • BATTERY CHARGERS
    • WELDING EQUIPMENT
    • POWER SUPPLIES
    • TEST EQUIPMENT

I2C is a trademark of NXP Semiconductors.
All other trademarks are the property of their respective owners.

说明

The INA209 is a high-side current shunt and power monitor with an I2C interface. The INA209 monitors both shunt drop and shunt bus voltage. A programmable calibration value, combined with an internal multiplier, enables direct readouts in amperes. An additional multiplying register calculates power in watts. The INA209 features two separate, onboard watchdog capabilities: a warning comparator and an over-limit comparator. The warning comparator is useful for monitoring lower warning limits and incorporates a user-defined delay. The over-limit comparator assists with monitoring upper limits that could require immediate system shutdown.

The INA209 also includes an analog comparator and a programmable digital-to-analog converter (DAC) that combine to provide the fastest possible responses to current overload conditions.

The INA209 can be used together with hot swap controllers that already use a current sense resistor. The INA209 full-scale range can be selected to be either within the hot-swap controller sense limits, or wide enough to include them.

The INA209 senses across shunts on buses that can vary from 0V to 26V. The device uses a single +3V to +5.5V supply, drawing a maximum of 1.5mA of supply current. It is specified for operation from -25°C to +85°C.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
INA209AIPWACTIVE-40 to 1253.85 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
INA209AIPWG4ACTIVE-40 to 1253.85 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
INA209AIPWRACTIVE-40 to 1253.50 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
INA209AIPWRG4ACTIVE-40 to 1253.50 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
INA209AIPW截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
INA209AIPWG4截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
INA209AIPWR截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   
INA209AIPWRG4截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
INA209AIPW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
INA209AIPWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
INA209AIPWR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
INA209AIPWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

INA209 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

用户指南

更多文献资料

查看 电流并联监视器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序TINA-TITexas Instruments仿真器
INA209EVM 评估模块INA209EVMTexas Instruments开发电路板/EVM
MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter DesignMDACBUFFERPRO Texas Instruments 应用软件 

型号 名称 产品系列 注释
INA219   采用 SOT23 封装的零漂移、双向电流/功率监控器     Smaller package in SOT23, and does not include watchdog features.  
TPS2490   可锁存正高电压功率有限热插拔控制器   HOT SWAP POWER MANAGEMENT - HOT-SWAP CONTROLLERS (EXTERNAL FET)   9-80V Hot-Swap with Power Limiting    
TPS2330   具有电源状态良好指示、工作态低电平使能输入的 3-13V 单路热交换 IC   HOT SWAP POWER MANAGEMENT - HOT-SWAP CONTROLLERS (EXTERNAL FET)   3-13V Single Hot-Swap IC    

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here