INA270 状态: ACTIVE

Voltage Output High-Side Measurement Current-Shunt Monitor

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • INA271 - Has gain of 20 V/V instead of 14 V/V.
  • INA193 - INA19x family does not have filtering provision pins and has gain versions of 20, 50, and 100 V/V.
  • INA206 - INA20x family does not have filtering provision pins and has single or dual comparators ingegrated on-chip.

数据表

Download - PDF Icon

 INA270INA271 
Gain(V/V)14  20  
Common Mode Input Range(Min)(V)-16 to +80  -16 to +80  
Input Offset (+/-)(Max)(uV)2500  2500  
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/Degrees Celsius)20  20  
CMRR(Min)(dB)100  100  
Small-Signal Bandwidth(Typ)(MHz)0.13  0.13  
Quiescent Current (+/-)(Typ)(mA)0.7  0.7  
Vs(Min)(V)2.7  2.7  
Vs(Max)(V)18  18  
Pin/Package8SOIC  8SOIC  
 样片样片
 库存库存

产品信息

特性

  • WIDE COMMON-MODE RANGE: -16V to +80V
  • CMRR: 120dB
  • ACCURACY:
    ±2.5mV Offset (max)
    ±1% Gain Error (max)
    20µV/°C Offset Drift (max)
    55ppm/°C Gain Drift (max)
  • BANDWIDTH: Up to 130kHz
  • TWO TRANSFER FUNCTIONS AVAILABLE:
    14V/V (INA270)
    20V/V (INA271)
  • QUIESCENT CURRENT: 900µA (max)
  • POWER SUPPLY: +2.7V to +18V
  • PROVISION FOR FILTERING
  • APPLICATIONS
    • POWER MANAGEMENT
    • AUTOMOTIVE
    • TELECOM EQUIPMENT
    • NOTEBOOK COMPUTERS
    • BATTERY CHARGERS
    • CELL PHONES
    • WELDING EQUIPMENT

All other trademarks are the property of their respective owners

说明

The INA270 and INA271 family of current-shunt monitors with voltage output can sense drops across current shunts at common-mode voltages from -16V to +80V, independent of the supply voltage. The INA270 and INA271 pinouts readily enable filtering.

The INA270 and INA271 are available with two output voltage scales: 14V/V and 20V/V. The 130kHz bandwidth simplifies use in current-control loops.

The INA270 and INA271 operate from a single +2.7V to +18V supply, drawing a maximum of 900µA of supply current. They are specified over the extended operating temperature range of -40°C to +125°C and are offered in an SO-8 package.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
INA270AIDACTIVE0.90 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
INA270AIDG4ACTIVE0.90 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
INA270AIDRACTIVE0.80 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
INA270AIDRG4ACTIVE0.80 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
INA270AID截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
INA270AIDG4截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
INA270AIDR截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks 中国WPI >1k
INA270AIDRG4截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
INA270AID 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
INA270AIDG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
INA270AIDR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
INA270AIDRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

INA270 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

模型

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序TINA-TITexas Instruments仿真器
MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter DesignMDACBUFFERPRO Texas Instruments 应用软件 

型号 名称 产品系列 注释
INA271   Voltage Output High-Side Measurement Current-Shunt Monitor     Has gain of 20 V/V instead of 14 V/V.  
INA193   电压输出、高侧测量电流、并联监视器     INA19x family does not have filtering provision pins and has gain versions of 20, 50, and 100 V/V.  
INA206   具有双路比较器的高侧测量电流并联监视器     INA20x family does not have filtering provision pins and has single or dual comparators ingegrated on-chip.  

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here