|
|
|
|
另请参阅
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
View All Features in Datasheet 说明
The ISO1050 is a galvanically isolated CAN transceiver that meets or exceeds the specifications of the ISO 11898 standard. The device has the logic input and output buffers separated by a silicon oxide (SiO2) insulation barrier that provides galvanic isolation of up to 5000 VRMS for DW Package and 2500 VRMS for DUB package. Used in conjunction with isolated power supplies, the device prevents noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. As a CAN transceiver, the device provides differential transmit capability to the bus and differential receive capability to a CAN controller at signaling rates up to 1 megabit per second (Mbps). View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| ISO1050DUB | ACTIVE | -55 to 105 | 1.90 | 1ku | SOP (DUB) | 8 | 50 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| ISO1050DUBR | ACTIVE | -55 to 105 | 1.55 | 1ku | SOP (DUB) | 8 | 350 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| ISO1050DW | PREVIEW | -55 to 105 | SOIC (DW) | 16 | 查看 | 40 | 无 | |
| ISO1050DWR | PREVIEW | -55 to 105 | SOIC (DW) | 16 | 查看 | 2000 | 无 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 6:53 PM GMT, 2010年 9月 2日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| ISO1050DUB | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| ISO1050DUBR | |||
| Asia | Premier Electronics | 350 | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | >1k | |
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ISO1050DUB | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 查看 | 查看 |
| ISO1050DUBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-4-260C-72 HR | 查看 | 查看 |
| ISO1050DW | 查看 | ||||
| ISO1050DWR | 查看 | ||||
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| ISO1050 评估模块 | ISO1050EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| SN65HVD1050 | 高速 EMC 优化 CAN 收发器 | INTERFACE - CAN | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 Non-Isolated Version |
| DCR010505 | 微型 1W 隔离稳压 DC/DC 转换器 | ISOLATED DC/DC CONVERTER - 1 W AND 2 W MINIATURE | Small Form Factor, Isolated DC/DC Converter |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| CC2530 | 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案 | Low Power RF ICs-2.4 GHZ | TI 客户还评估了此产品。 |
| MSP430G2231 | MSP430G2x21、MSP430G2x31 混合信号微处理器 | MSP43016-BIT ULTRA-LOW POWER MCUS-G2XX VALUE SERIES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMS320F2808 | 具有闪存的 32 位数字信号控制器 | C2000 32-BIT MICROCONTROLLERS-28X FIXED-POINT SERIES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS51116 | DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO | SWITCHING REGULATOR-DC/DC CONTROLLER (EXTERNAL SWITCH) | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS5450 | 5.5V 至 36V、5A、500kHz 降压 SWIFT™ 转换器 | DC/DC CONVERTER (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS60403 | 具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器 | INDUCTORLESS DC/DC REGULATOR (CHARGE PUMP)-INVERTING CHARGE PUMP REGULATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| MSP430G2211 | MSP430G2x01、MSP430G2x11 混合信号微处理器 | MSP43016-BIT ULTRA-LOW POWER MCUS-G2XX VALUE SERIES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TFP410 | PanelBus DVI 发送器 165MHz | DISPLAY INTERFACE-PANELBUS (DVI) | TI 客户还评估了此产品。 |
| MSP430F149 | 16 位超低功耗微控制器、60kB 闪存、2KB RAM、12 位 ADC、2 USART、硬件乘法器 | MSP43016-BIT ULTRA-LOW POWER MCUS-1XX 8MHZ SERIES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV70018 | 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |