ISO1176
- 符合或超过 EN 50170 和 TIA/EIA-485-A 的要求
- 信号传输速率高达 40Mbps
- 差分输出超过 2.1V(54Ω 负载)
- 低总线电容 - 10pF(最大值)
- 一条总线上多达 160 个收发器
- 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
- 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
- 3.3V 输入可耐受 5V 电压
- 总线引脚 ESD 保护
- 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM
- 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
- 安全及管理批准
- 4000V PK 隔离,560V PK V IORM,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 符合 UL 1577 标准的 2500V RMS 隔离额定值
- 符合 CSA 62368-1 的 4000V PK 隔离额定值
ISO1176 器件是一款设计用于 PROFIBUS 应用的隔离式差分线路收发器。由于接地环路被断开,该器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于长传输线路。经测试,每个器件的对称隔离栅可在线路收发器和逻辑电平接口之间按照 UL 标准提供 2500V RMS 隔离。
电隔离差分总线收发器是集成电路,旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。该收发器将电隔离差分线路驱动器和差分输入线路接收器相结合。驱动器在 ISODE 引脚(引脚 10)上具有高电平有效使能和隔离式使能状态输出,有助于控制方向。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于为总线提供最小负载,支持多达 160 个节点。
PV 引脚(引脚 7)作为全芯片使能选项提供。当一个逻辑低电平被施加到 PV 引脚上时,所有器件输出均变为高阻抗。如需更多信息,请参阅 中的功能表。
所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。ISO1176 可显著降低数据损坏和昂贵控制电路损坏的风险。
该器件可在 –40°C 至 +85°C 的环境温度范围内运行。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ISO1176 隔离式 RS-485 Profibus 收发器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 |
证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
证书 | CSA Certificate for ISO1176DW, ISO308xDW, ISO15xDW, ISO035xDW | 2023年 3月 22日 | ||||
应用手册 | 隔离式 RS-485 收发器参考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 14日 | |
应用简报 | 强大的隔离式 RS-485 支持全新工业应用 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 | 2022年 8月 10日 | ||||
应用简报 | 如何隔离 RS-485 以实现超小尺寸 和超高可靠性 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 1日 | |
白皮书 | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
白皮书 | 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | ||
应用简报 | 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | ||
更多文献资料 | Blog: Top 7 design questions about isolated RS-485 transceivers | 2018年 8月 6日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
EVM 用户指南 | ISO1176EVM | 2008年 8月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ISO1176EVM — ISO1176EVM 评估模块
EVM 在用作电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许(通过 SMA 连接器)将 50Ω 同轴电缆连接到仪表,或(通过排母或 Quietzone? 连接器)连接到长度不同的 54Ω 受控阻抗电缆 。它为设计者提供了用于评估和成功设计终端产品的工具。此 EVM 允许对 ISO1176 ProfiBus 收发器进行评估。该 EVM 附带了安装在电路板 (U1) 上单片收发器,由于它被设计成适用于 16 引脚器件的行业标准 176 封装,因此也可以对其它的 176 封装器件进行评估。请务必注意隔离电源和接地,因为它是一款隔离器件。该器件的数据/控制端(引脚 (...)
TIDA-00128 — 用于塑壳断路器 (MCCB) 的低功耗、低噪声模拟前端设计
TIDA-00191 — 具有增强的电流范围的电机电子过载继电器模拟前端
TIDA-00012 — 高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计
此参考设计的 Tiva C 系列 Launch (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。