|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
说明
The ISO7220 and ISO7221 are dual-channel digital isolators. To facilitate PCB layout, the channels are oriented in the same direction inthe ISO7220 and in opposite directions in the ISO7221. These devices have a logic input and output buffer separated by TI's silicon-dioxide (SiO2) isolation barrier, providing galvanic isolation of up to 4000 V. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices block high voltage, isolate grounds, and prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. A binary input signal is conditioned, translated to a balanced signal, then differentiated by the capacitive isolation barrier. Across the isolation barrier, a differential comparator receives the logic transition information, then sets or resets a flip-flop and the output circuit accordingly. A periodic update pulse is sent across the barrier to ensure the proper dc level of the output. If this dc-refresh pulse is not received every 4 µs, the input is assumed to be unpowered or not being actively driven, and the failsafe circuit drives the output to a logic high state. The small capacitance and resulting time constant provide fast operation with signaling rates available from 0 Mbps (dc) to 150 Mbps. (1) The A-, B- and C-option devices have TTL input thresholds and a noise filter at the input that prevents transient pulses from being passed to the output of the device. The M-option devices have CMOS VCC/2 input thresholds and do not have the input noise-filter and the additional propagation delay. These devices require two supply voltages of 3.3 V, 5 V, or any combination. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 3.3-V supply and all outputs are 4-mA CMOS. These devices are characterized for operation over the ambient temperature range of -40°C to 125°C. (1)The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second). |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| ISO7221AD | ACTIVE | -40 to 125 | 1.20 | 100u | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 采购样片 | ||
| ISO7221ADG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.20 | 100u | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 采购样片 | ||
| ISO7221ADR | ACTIVE | -40 to 125 | 1.20 | 100u | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | |||
| ISO7221ADRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.20 | 100u | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ISO7221AD | 截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 111 | 23 Feb | 8 Weeks | 中国 | WPI | 76 | |||
| ISO7221ADG4 | 截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 111 | 23 Feb | 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| ISO7221ADR | 截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 8 Weeks | 中国 | WPI | >1k | ||||
| ISO7221ADRG4 | 截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | ||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ISO7221AD | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| ISO7221ADG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| ISO7221ADR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| ISO7221ADRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 辅助产品 -可与 ISO7221A 一起使用 | |||
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TMS320F2812 | 具有闪存的 32 位数字信号控制器 | C2000 32-BIT MICROCONTROLLERS-F282X FIXED POINT MCU | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74LVC1G08 | 单路 2 输入正与门 | LITTLE LOGIC-SINGLE-GATES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS5430 | 5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS767D318 | 双路输出低压降 (LDO) 稳压器 | LINEAR REGULATORS-DUAL CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV320AIC23B | 具有耳机放大器的低功耗立体声音频编解码器 | AUDIO CONVERTERS AND CODECS-AUDIO CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54310 | 具有可调节输出电压的低输入电压 3A 同步降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN65HVD3082E | 低功耗 RS-485 收发器 | INTERFACE-RS-485 | TI 客户还评估了此产品。 |
| LM339 | 四路差动比较器 | AMPLIFIERS AND LINEAR-COMPARATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| LM358 | 二路通用运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIERS-STANDARD LINEAR AMPLIFIERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV1117-33 | 单输出 LDO、800mA、固定电压 (3.3)、内部电流限制、过热保护 | LINEAR REGULATORS-STANDARD VOLTAGE REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |