LM317 状态: ACTIVE

3 端子 1.5A 可调节正电压稳压器

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • LM317L - The LM317L is very similar to the LM317 but LM317L has and output current of 100 mA.
  • LM317M - The LM317M is very similar to the LM317 but LM317M has an output current of 500 mA.
  • TL317 - The TL317 has a low voltage dropout.

更多替代产品


数据表

Download - PDF Icon
  • 3-Terminal Adjustable Regulator (lm317.pdf, 885 KB)
    2008年 4月 4日 下载(英文內容)

 LM317LM317L LM317M 
Vout(Min)(V)1.25  1.2  1.25  
Vout(Max)(V)37  32  37  
Iout(Max)(A)1.5  0.1  0.5  
Vdo(Max)(V)3  2.5  3  
Vin(Min)(V)4.2  3.7  4.2  
Vin(Max)(V)40  38  40  
Pin/Package2PFM,3DDPAK/TO-263,3TO-220,4SOT-223  3SOT-89,3TO-92,8SOIC,8TSSOP  3PFM,4SOT-223  
Approx. Price (US$) 0.36 | 1ku   0.14 | 1ku   0.36 | 1ku  
 样片样片样片
 库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • LM337: 3 引脚 1.5A 可调节负电压稳压器
  • TPS63000: 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器
  • TPS65150: 具有 VCOM 运算放大器和 GPM 的 5V/2A(I/O) 4 通道多路转换器,用于 LCD 偏置,24 QFN/TSSOP
  • TPS54610: 具有可调节输出电压的低输入电压 6A 同步降压转换器

产品信息

特性

  • Output Voltage Range Adjustable From 1.25 V to 37 V
  • Output Current Greater Than 1.5 A
  • Internal Short-Circuit Current Limiting
  • Thermal Overload Protection
  • Output Safe-Area Compensation

PowerFLEX, PowerPAD are trademarks of Texas Instruments.

DESCRIPTION/ORDERING INFORMATION

The LM317 is an adjustable three-terminal positive-voltage regulator capable of supplying more than 1.5 A over an output-voltage range of 1.25 V to 37 V. It is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output voltage. Furthermore, both line and load regulation are better than standard fixed regulators.

In addition to having higher performance than fixed regulators, this device includes on-chip current limiting, thermal overload protection, and safe operating-area protection. All overload protection remains fully functional, even if the ADJUST terminal is disconnected.

The LM317 is versatile in its applications, including uses in programmable output regulation and local on-card regulation. Or, by connecting a fixed resistor between the ADJUST and OUTPUT terminals, the LM317 can function as a precision current regulator. An optional output capacitor can be added to improve transient response. The ADJUST terminal can be bypassed to achieve very high ripple-rejection ratios, which are difficult to achieve with standard three-terminal regulators.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
LM317DCYACTIVE0 to 1250.36 | 1kuSOT-223 (DCY) | 4 查看 80 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LM317DCYG3ACTIVE0 to 1250.36 | 1kuSOT-223 (DCY) | 4 查看 80 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LM317DCYRACTIVE0 to 1250.36 | 1kuSOT-223 (DCY) | 4 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
LM317DCYRG3ACTIVE0 to 1250.36 | 1kuSOT-223 (DCY) | 4 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
LM317KCOBSOLETE0 to 1250.45 | 1kuTO-220 (KC) | 3 查看   下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
LM317KCE3OBSOLETE0 to 1250.45 | 1kuTO-220 (KC) | 3 查看   下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
LM317KCSACTIVE0 to 1250.38 | 1kuTO-220 (KCS) | 3  50 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
LM317KCSE3ACTIVE0 to 1250.38 | 1kuTO-220 (KCS) | 3  50 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
LM317KTEROBSOLETE0 to 1250.49 | 1ku(KTE) | 3    下载此符号的 CAD 格式 
LM317KTTRACTIVE0 to 1250.36 | 1kuDDPAK/TO-263 (KTT) | 3 查看 500 | LARGE T&R  
LM317KTTRG3ACTIVE0 to 1250.36 | 1kuDDPAK/TO-263 (KTT) | 3 查看 500 | LARGE T&R  请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
LM317DCY截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 2560* >10k | 19 Jan 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
LM317DCYG3截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 2560* >10k | 19 Jan 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
LM317DCYR截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* >10k | 2 Feb 4 Weeks 中国WPI >1k
LM317DCYRG3截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* >10k | 2 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
LM317KCS截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* >10k | 11 Feb 5 Weeks 无报告
查看经销商
   
LM317KCSE3截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* >10k | 11 Feb 5 Weeks 无报告
查看经销商
   
LM317KTER截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0*  致电**中国WPI >1k
LM317KTTR截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* >10k | 11 Feb 5 Weeks 中国WPI 199
LM317KTTRG3截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:08 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* >10k | 11 Feb 5 Weeks 无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
LM317DCY 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU SN Level-2-260C-1 YEAR查看查看
LM317DCYG3 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU SN Level-2-260C-1 YEAR查看查看
LM317DCYR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU SN Level-2-260C-1 YEAR查看查看
LM317DCYRG3 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU SN Level-2-260C-1 YEAR查看查看
LM317KCS 符合 RoHS Pb-Free (RoHS) CU SN N/A for Pkg Type查看查看
LM317KCSE3 符合 RoHS Pb-Free (RoHS) CU SN N/A for Pkg Type查看查看
LM317KTTR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU SN Level-3-245C-168 HR查看查看
LM317KTTRG3 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU SN Level-3-245C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 3-Terminal Adjustable Regulator (lm317.pdf, 885 KB)
    2008年 4月 4日 下载(英文內容)

应用手册

查看 标准电压调节器 的应用手册

用户指南

  • DV2002L2/TL2 Fast Charge Development System Control of LM317 Linear Regulator (sluu007a.pdf, 71 KB)
    1998年 3月 28日 下载(英文內容)

更多文献资料

查看 标准电压调节器 的更多文献资料

 替代产品 -与 LM317 相似
型号名称注释
LM317L 3/8 引脚 100mA 可调节正电压稳压器 The LM317L is very similar to the LM317 but LM317L has and output current of 100 mA. 
LM317M 3 端子、500mA 可调节正电压稳压器 The LM317M is very similar to the LM317 but LM317M has an output current of 500 mA. 
TL317 3/8 引脚 100mA 可调节正电压稳压器 The TL317 has a low voltage dropout. 
UA7805 5V 1.5A 固定正电压稳压器 UA780x offers only fixed voltage options and does not have the same specification as the LM317. 
评估了此产品的客户还评估了...
LM3373 引脚 1.5A 可调节负电压稳压器TI 客户还评估了此产品。
 辅助产品 -可与 LM317 一起使用
评估了此产品的客户还评估了...
型号名称产品系列注释
TPS63000采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-BUCK-BOOST REGULATORSTI 客户还评估了此产品。
TPS65150具有 VCOM 运算放大器和 GPM 的 5V/2A(I/O) 4 通道多路转换器,用于 LCD 偏置,24 QFN/TSSOPLIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-LCD/OLED DISPLAY BIAS SOLUTIONSTI 客户还评估了此产品。
TPS54610具有可调节输出电压的低输入电压 6A 同步降压转换器DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORSTI 客户还评估了此产品。
TPS73633具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDOTI 客户还评估了此产品。
UCC28051PFC 控制器,用于要求符合 IEC 1000-3-2 的低至中功率应用领域AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES-POWER FACTOR CORRECTION ICSTI 客户还评估了此产品。
BQ24103A具有 2A FET 的独立同步开关模式锂离子充电器BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENTTI 客户还评估了此产品。
TL494脉冲宽度调制 (Pwm) 控制电路AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES-PWM POWER SUPPLY CONTROLLERSTI 客户还评估了此产品。
REF3020采用 SOT23-3 封装的 2.048V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列REFERENCES-SERIES VOLTAGE REFERENCESTI 客户还评估了此产品。
TPS54505A、宽输入降压 SWIFT 转换器DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORSTI 客户还评估了此产品。
UCC27324双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES-MOSFET DRIVERSTI 客户还评估了此产品。

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源