|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
说明
These devices consist of four independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from dual supplies also is possible, as long as the difference between the two supplies is 2 V to 36 V, and VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. Current drain is independent of the supply voltage. The outputs can be connected to other open-collector outputs to achieve wired-AND relationships. The LM139 and LM139A are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The LM239 and LM239A are characterized for operation from –25°C to 125°C. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| LM339D | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 50 | TUBE | 采购样片 | ||
| LM339DBLE | OBSOLETE | 0 to 70 | SSOP (DB) | 14 | 查看 | 无 | ||||
| LM339DBR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | SSOP (DB) | 14 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM339DBRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | SSOP (DB) | 14 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM339DBRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | SSOP (DB) | 14 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM339DE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 50 | TUBE | 采购样片 | ||
| LM339DG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 50 | TUBE | 采购样片 | ||
| LM339DR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | |||
| LM339DRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| LM339DRG3 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM339DRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| LM339N | ACTIVE | 0 to 70 | 0.18 | 1ku | PDIP (N) | 14 | 查看 | 25 | TUBE | |||
| LM339NE3 | PREVIEW | 0 to 70 | PDIP (N) | 14 | 查看 | 25 | TUBE | 无 | |||
| LM339NE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.18 | 1ku | PDIP (N) | 14 | 查看 | 25 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| LM339NSLE | OBSOLETE | 0 to 70 | SO (NS) | 14 | 查看 | 无 | ||||
| LM339NSR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | SO (NS) | 14 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM339NSRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | SO (NS) | 14 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM339PW | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 90 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| LM339PWE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 90 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| LM339PWG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 90 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| LM339PWLE | OBSOLETE | 0 to 70 | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 无 | ||||
| LM339PWR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM339PWRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM339PWRG3 | PREVIEW | 0 to 70 | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 无 | |||
| LM339PWRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM339Y | OBSOLETE | 0 to 70 | 0 | 无 | |||||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 6:55 PM GMT, 2010年 7月 30日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| LM339D | |||
| Asia | Premier Electronics | >1k | |
| WPI | >1k | ||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| LM339DBR | |||
| Asia | Premier Electronics | >1k | |
| WPI | >1k | ||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| LM339DBRE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM339DBRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM339DE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM339DG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM339DR | |||
| Asia | Premier Electronics | >1k | |
| WPI | >1k | ||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| LM339DRE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM339DRG3 | |||
| Asia | Arrow Asia | >1k | |
| LM339DRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM339N | |||
| Asia | Arrow Asia | >1k | |
| Premier Electronics | >1k | ||
| WPI | >1k | ||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| LM339NE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM339NSR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM339NSRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM339PW | |||
| Asia | Premier Electronics | 212 | |
| LM339PWE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM339PWG4 | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 10 | |
| LM339PWR | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | 137 | |
| LM339PWRE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM339PWRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| LM339D | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339DBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339DBRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339DBRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339DE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339DG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339DR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339DRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339DRG3 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339DRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339N | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| LM339NE3 | 查看 | ||||
| LM339NE4 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| LM339NSR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339NSRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339PW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339PWE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339PWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339PWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339PWRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM339PWRG3 | 查看 | ||||
| LM339PWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 基于 SPICE 的模拟仿真程序 | TINA-TI | Texas Instruments | 仿真器 |
| MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter Design | MDACBUFFERPRO | Texas Instruments | 应用软件 |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| LM393 | 双路差动比较器 | AMPLIFIERS AND LINEAR-COMPARATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPD2E001 | 用于高速数据接口的低电容 2 通道 +/-15KV ESD 保护阵列 | ESD/EMI Protection-ESD Solution | TI 客户还评估了此产品。 |
| LM358 | 二路通用运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIER-STANDARD LINEAR AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| LM324 | 四路运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIER-STANDARD LINEAR AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54331 | 具有 Eco-Mode™ 的 3A 28V 570kHz 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TS5A3159 | 1Ω SPDT 模拟开关 | SWITCHES AND MULTIPLEXERS-ANALOG SWITCH OR MULTIPLEXER (less than or equal to 5V) | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74AHC1G125 | 具有三态输出的单路总线缓冲器闸 | LL NON-INVERTING BUFFER AND DRIVER-LL BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV70033 | 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TL431 | 可调节精密并联稳压器 | VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI 客户还评估了此产品。 |
| MAX3221 | 3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器 | INTERFACE-RS-232 | TI 客户还评估了此产品。 |
| OPA333 | 1.8V、17µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器 | PRECISION AMPLIFIER-LOW OFFSET VOLTAGE | TI 客户还评估了此产品。 |