|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
说明
These devices consist of two independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from dual supplies also is possible as long as the difference between the two supplies is 2 V to 36 V, and VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. Current drain is independent of the supply voltage. The outputs can be connected to other open-collector outputs to achieve wired-AND relationships. The LM193 is characterized for operation from 55°C to 125°C. The LM293 and LM293A are characterized for operation from 25°C to 85°C. The LM393 and LM393A are characterized for operation from 0°C to 70°C. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| LM393D | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | |||
| LM393DE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| LM393DG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.15 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| LM393DGKR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.12 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | |||
| LM393DGKRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.12 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | |||
| LM393DR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.12 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM393DRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.12 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM393DRG3 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.12 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM393DRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.12 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM393P | ACTIVE | 0 to 70 | 0.17 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | |||
| LM393PE3 | PREVIEW | 0 to 70 | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | 无 | |||
| LM393PE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.17 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| LM393PSLE | OBSOLETE | 0 to 70 | SO (PS) | 8 | 查看 | 无 | ||||
| LM393PSR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.13 | 1ku | SO (PS) | 8 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM393PSRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.13 | 1ku | SO (PS) | 8 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM393PW | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | TSSOP (PW) | 8 | 查看 | 150 | TUBE | |||
| LM393PWE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | TSSOP (PW) | 8 | 查看 | 150 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| LM393PWG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.16 | 1ku | TSSOP (PW) | 8 | 查看 | 150 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| LM393PWLE | OBSOLETE | 0 to 70 | TSSOP (PW) | 8 | 查看 | 无 | ||||
| LM393PWR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.14 | 1ku | TSSOP (PW) | 8 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM393PWRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.14 | 1ku | TSSOP (PW) | 8 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM393PWRG3 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.14 | 1ku | TSSOP (PW) | 8 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| LM393PWRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.14 | 1ku | TSSOP (PW) | 8 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 6:50 PM GMT, 2010年 9月 8日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| LM393D | |||
| Asia | Premier Electronics | >1k | |
| LM393DE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM393DG4 | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 100 | |
| LM393DGKR | |||
| Asia | Arrow Asia | >1k | |
| WPI | >1k | ||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | >1k | |
| LM393DGKRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM393DR | |||
| Asia | Premier Electronics | >1k | |
| WPI | >1k | ||
| LM393DRE4 | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 501 | |
| LM393DRG3 | |||
| Asia | Arrow Asia | >1k | |
| LM393DRG4 | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| LM393P | |||
| Asia | Premier Electronics | >1k | |
| WPI | >1k | ||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| LM393PE4 | |||
| Asia | WPI | >1k | |
| LM393PSR | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| LM393PSRG4 | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | >1k | |
| LM393PW | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | >1k | |
| LM393PWE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM393PWG4 | |||
| Asia | Premier Electronics | 904 | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | >1k | |
| LM393PWR | |||
| Asia | Arrow Asia | >1k | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | >1k | |
| LM393PWRE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM393PWRG3 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| LM393PWRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| LM393D | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393DE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393DG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393DGKR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393DGKRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393DR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393DRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393DRG3 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393DRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393P | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| LM393PE3 | 查看 | ||||
| LM393PE4 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| LM393PSR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393PSRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393PW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393PWE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393PWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393PWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393PWRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393PWRG3 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| LM393PWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 基于 SPICE 的模拟仿真程序 | TINA-TI | Texas Instruments | 仿真器 |
| MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter Design | MDACBUFFERPRO | Texas Instruments | 应用软件 |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| LM339 | 四路差动比较器 | AMPLIFIERS AND LINEAR-COMPARATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54331 | 具有 Eco-Mode™ 的 3A 28V 570kHz 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 | DC/DC CONVERTER (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74AVC1T45 | 具有可配置电压转换和 3 态输出的单位双电源总线收发器 | VOLTAGE LEVEL TRANSLATION-DUAL SUPPLY TRANSLATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74LVC1G125 | 具有三态输出的单路总线缓冲器闸 | LL NON-INVERTING BUFFER AND DRIVER-LL BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74LVC1G00 | 单路 2 输入正与非门 | LL GATE-LL NAND GATE | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN75LVDS83B | FlatLink 10-135MHz 发送器 | DISPLAY INTERFACE-FLATLINK (LVDS FOR LCD) | TI 客户还评估了此产品。 |
| DRV602 | 具有差动输入的 2Vrm DirectPath™ 无杂声可变输入增益线路驱动器 | AUDIO AMPLIFIER-LINE DRIVER / RECEIVER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TVP5150AM1 | 具有强大可靠的同步检测器的超低功耗 NTSC/PAL/SECAM 视频解码器 | VIDEO AND IMAGING-VIDEO ENCODERS / DECODERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| INA219 | 采用 SOT23 封装的零漂移、双向电流/功率监控器 | AMPLIFIERS AND LINEAR-CURRENT SHUNT MONITOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2041B | 单通道限流配电开关 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCH | TI 客户还评估了此产品。 |
| ISO7221A | Dual Digital Isolator | INTERFACE-ISOLATOR | TI 客户还评估了此产品。 |