LMV358 状态: ACTIVE

双路低电压轨至轨输出运算放大器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
  • Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier (lmv358.pdf, 1116 KB)
    2007年 9月 18日 下载(英文內容)

 LMV321 LMV324 LMV358
Iq per channel(Max)(mA)0.17  0.17  0.17  
VIO (25 deg C)(Max)(mV)7  7  7  
CMRR(Min)(dB)50  50  50  
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)39  39  39  
Rail-RailOut  Out  Out  
IIB(Max)(pA)250000  250000  250000  
Slew Rate(Typ)(V/us)1  1  1  
GBW(Typ)(MHz)1  1  1  
Spec'd at Vs(V)2.7, 5  2.7, 5  2.7, 5  
VIO (Full Range)(Max)(mV)9  9  9  
Vs(Min)(V)2.7  2.7  2.7  
Vs(Max)(V)5.5  5.5  5.5  
Pin/Package5SC70,5SOT-23  14SOIC,14TSSOP  8MSOP,8SOIC,8TSSOP,8VSSOP  
Vio(Max)(mV)9  9  9  
Supply Voltage 5(V)Yes  Yes  Yes  
Offset Drift(Typ)(uV/C)5  5  5  
IQ Per Amp (+/-)(Max)(mA)0.17  0.17  0.17  
Offset Voltage (+/-)(Max)(mV)7  7  7  
Number of Channels1  4  2  
Approx. Price (US$) 0.26 | 1ku   0.30 | 1ku   0.30 | 1ku  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  -40 to 125,-40 to 85  -40 to 125,-40 to 85  
Total Supply Voltage (V)(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7  2.7  2.7  
Total Supply Voltage (V)(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5  5.5  5.5  
 样片样片样片
 库存库存库存

其它合格版本 LMV358

版本 器件型号 定义
汽车电子 LMV358-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

评估了此产品的客户还评估了

  • LM358: 二路通用运算放大器
  • LMV321: 单路低电压轨至轨输入/输出运算放大器
  • NE5532: 双路低噪声高速音频运算放大器
  • LM339: 四路差动比较器
  • SN74LVC125A: 具有三态输出的四路总线缓冲器闸
  • LM393: 双路差动比较器

更多相关产品

产品信息

特性

  • 2.7-V and 5-V Performance
  • -40°C to 125°C Operation
  • Low-Power Shutdown Mode (LMV324S)
  • No Crossover Distortion
  • Low Supply Current
    • LMV321 . . . 130 µA Typ
    • LMV358 . . . 210 µA Typ
    • LMV324 . . . 410 µA Typ
    • LMV324S . . . 410 µA Typ
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

DESCRIPTION/ORDERING INFORMATION

The LMV321, LMV358, and LMV324/LMV324S are single, dual, and quad low-voltage (2.7 V to 5.5 V) operational amplifiers with rail-to-rail output swing. The LMV324S, which is a variation of the standard LMV324, includes a power-saving shutdown feature that reduces supply current to a maximum of 5 µA per channel when the amplifiers are not needed. Channels 1 and 2 together are put in shutdown, as are channels 3 and 4. While in shutdown, the outputs actively are pulled low.

The LMV321, LMV358, LMV324, and LMV324S are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, space saving, and low cost are needed. These amplifiers were designed specifically for low-voltage (2.7 V to 5 V) operation, with performance specifications meeting or exceeding the LM358 and LM324 devices that operate from 5 V to 30 V. Additional features of the LMV3xx devices are a common-mode input voltage range that includes ground, 1-MHz unity-gain bandwidth, and 1-V/µs slew rate.

The LMV321 is available in the ultra-small DCK (SC-70) package, which is approximately one-half the size of the DBV (SOT-23) package. This package saves space on printed circuit boards and enables the design of small portable electronic devices. It also allows the designer to place the device closer to the signal source to reduce noise pickup and increase signal integrity.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
LMV358IDACTIVE-40 to 850.30 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
LMV358IDDURACTIVE-40 to 850.30 | 1kuVSSOP (DDU) | 8  3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 
LMV358IDDURE4ACTIVE-40 to 850.30 | 1kuVSSOP (DDU) | 8  3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
LMV358IDDURG4ACTIVE-40 to 850.30 | 1kuVSSOP (DDU) | 8  3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
LMV358IDE4ACTIVE-40 to 850.30 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
LMV358IDG4ACTIVE-40 to 850.30 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
LMV358IDGKRACTIVE-40 to 850.33 | 1kuMSOP (DGK) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
LMV358IDGKRG4ACTIVE-40 to 850.33 | 1kuMSOP (DGK) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
LMV358IDRACTIVE-40 to 850.30 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
LMV358IDRE4ACTIVE-40 to 850.30 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
LMV358IDRG4ACTIVE-40 to 850.30 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
LMV358IPWACTIVE-40 to 850.33 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 150 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
LMV358IPWE4ACTIVE-40 to 850.33 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 150 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
LMV358IPWG4ACTIVE-40 to 850.33 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 150 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
LMV358IPWRACTIVE-40 to 850.33 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358IPWRE4ACTIVE-40 to 850.33 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358IPWRG4ACTIVE-40 to 850.33 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QDACTIVE-40 to 1250.36 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QDDURACTIVE-40 to 1250.39 | 1kuVSSOP (DDU) | 8  3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QDDURE4ACTIVE-40 to 1250.39 | 1kuVSSOP (DDU) | 8  3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QDDURG4ACTIVE-40 to 1250.39 | 1kuVSSOP (DDU) | 8  3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QDE4ACTIVE-40 to 1250.36 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QDG4ACTIVE-40 to 1250.36 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QDGKRACTIVE-40 to 1250.39 | 1kuMSOP (DGK) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QDGKRG4ACTIVE-40 to 1250.39 | 1kuMSOP (DGK) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QDRACTIVE-40 to 1250.36 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QDRE4ACTIVE-40 to 1250.36 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QDRG4ACTIVE-40 to 1250.36 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QPWACTIVE-40 to 1250.36 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 150 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QPWE4ACTIVE-40 to 1250.36 | 1kuTSSOP (PW) | 8 查看 150 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
LMV358QPWG4ACTIVE