MAX3232 状态: ACTIVE

3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • TRS3232E - The device has the SAME FUNCTIONALITY/PINOUT as the compared device but includes enhanced IEC61000-4-2 ESD Protection.

更多替代产品


数据表

Download - PDF Icon
  • MAX3232 (max3232.pdf, 611 KB)
    2004年 1月 14日 下载(英文內容)

 MAX3232
Data Rate(kbps)250  
Drivers Per Package2  
Receivers Per Package2  
ESD HBM(kV)15  
Supply Voltage(s)(V)3.3, 5  
ICC(Max)(mA)1  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85,0 to 70  
Pin/Package16SOIC,16SSOP,16TSSOP  
Approx. Price (US$) 0.96 | 1ku  
RatingCatalog  
FootprintMAX3232  
 样片
 库存

评估了此产品的客户还评估了

  • SN74LVC245A: 具有三态输出的八路总线收发器
  • TPS54610: 具有可调节输出电压的低输入电压 6A 同步降压转换器
  • TPS767D318: 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
  • 产品信息

    特性

    • RS-232 Bus-Pin ESD Protection Exceeds ±15 kV Using Human-Body Model (HBM)
    • Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
    • Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
    • Operates up to 250 kbit/s
    • Two Drivers and Two Receivers
    • Low Supply Current... 300 µA Typical
    • External Capacitors... 4 × 0.1 µF
    • Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
    • Alternative High-Speed Pin-Compatible Device (1 Mbit/s)
      • SNx5C3232
    • Applications
      • Battery-Powered Systems, PDAs, Notebooks, Laptops, Palmtop PCs, and Hand-Held Equipment

    说明

    The MAX3232 device consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 250 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.

        

    定价/封装/CAD 设计工具/样片

    价格(美元)封装CAD 设计工具样片
    器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
    MAX3232CDACTIVE0 to 700.96 | 1kuSOIC (D) | 16 查看 40 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MAX3232CDBACTIVE0 to 700.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 80 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MAX3232CDBE4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 80 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CDBG4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 80 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CDBRACTIVE0 to 700.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MAX3232CDBRE4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CDBRG4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CDE4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuSOIC (D) | 16 查看 40 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CDG4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuSOIC (D) | 16 查看 40 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CDRACTIVE0 to 700.96 | 1kuSOIC (D) | 16 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MAX3232CDRE4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuSOIC (D) | 16 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CDRG4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuSOIC (D) | 16 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CDWACTIVE0 to 700.96 | 1kuSOIC (DW) | 16 查看 40 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MAX3232CDWG4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuSOIC (DW) | 16 查看 40 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CDWRACTIVE0 to 700.96 | 1kuSOIC (DW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
    MAX3232CDWRG4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuSOIC (DW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
    MAX3232CPWACTIVE0 to 700.96 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MAX3232CPWE4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CPWG4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CPWRACTIVE0 to 700.96 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MAX3232CPWRE4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232CPWRG4ACTIVE0 to 700.96 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232IDACTIVE-40 to 850.96 | 1kuSOIC (D) | 16 查看 40 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MAX3232IDBACTIVE-40 to 850.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 80 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MAX3232IDBE4ACTIVE-40 to 850.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 80 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232IDBG4ACTIVE-40 to 850.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 80 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232IDBRACTIVE-40 to 850.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MAX3232IDBRE4ACTIVE-40 to 850.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232IDBRG4ACTIVE-40 to 850.96 | 1kuSSOP (DB) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MAX3232IDE4ACTIVE-40 to 850.96 | 1kuSOIC (D) | 16 查看 40 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式