|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
DESCRIPTION/ORDERING INFORMATIONThe MC33063A and MC34063A are easy-to-use ICs containing all the primary circuitry needed for building simple dc-dc converters. These devices primarily consist of an internal temperature-compensated reference, a comparator, an oscillator, a PWM controller with active current limiting, a driver, and a high-current output switch. Thus, the devices require minimal external components to build converters in the boost, buck, and inverting topologies. The MC33063A is characterized for operation from –40°C to 85°C, while the MC34063A is characterized for operation from 0°C to 70°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| MC34063AD | ACTIVE | 0 to 70 | 0.21 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 采购样片 | ||
| MC34063ADE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.21 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 采购样片 | ||
| MC34063ADG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.21 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 采购样片 | ||
| MC34063ADR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.21 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | |||
| MC34063ADRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.21 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| MC34063ADRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.21 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| MC34063ADRJR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.21 | 1ku | SON (DRJ) | 8 | 1000 | LARGE T&R | ||||
| MC34063ADRJRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.21 | 1ku | SON (DRJ) | 8 | 1000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |||
| MC34063AP | ACTIVE | 0 to 70 | 0.23 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | |||
| MC34063APE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.23 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 8:09 PM GMT, 2010年 3月 12日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| 致电**MC34063ADE4 | |||
| Asia | Premier Electronics | 122 | |
| TI 交货周期*: 20 WeeksMC34063ADRJR | |||
| Asia | WPI | 917 | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 303 | |
| TI 交货周期*: 20 WeeksMC34063ADRJRG4 | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 928 | |
| 致电**MC34063AP | |||
| Asia | Premier Electronics | >1k | |
| WPI | 51 | ||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | >1k | |
| 致电**MC34063APE4 | |||
| Asia | Premier Electronics | >1k | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 804 | |
| 查看中国经销商 | |||
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| MC34063AD | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| MC34063ADE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| MC34063ADG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| MC34063ADR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| MC34063ADRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| MC34063ADRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| MC34063ADRJR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| MC34063ADRJRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| MC34063AP | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| MC34063APE4 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| MC33063A | 1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-INVERTING REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS5450 | 5.5V 至 36V、5A、500kHz 降压 SWIFT™ 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TL431A | 可调节精密并联稳压器 | VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS61085 | 具有强制 PWM 模式的 18.5V、2A、650kHz、1.2MHz 升压 DC-DC 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-UP REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS73701 | 单路输出 LDO、1A、可调节 (1.2 至 5.0V)反向电流保护 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54331 | 具有 Eco-Mode™ 的 3A 28V 570kHz 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TL431 | 可调节精密并联稳压器 | VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54160 | 具有 Eco-Mode™ 的 3.5V 至 60V、1.5A 降压 SWIFT™ 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |