MPC509 状态: ACTIVE

4 通道差动输入模拟多路复用器

      Burr-Brown
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • MPC507 - 8 channels instead of 4 channels.
  • MPC508 - 8 channel single ended instead of 4 channel differential.
  • MPC506 - 16 channel single ended instead of 4 channel differential.

数据表

Download - PDF Icon
  • MPC508, MPC509: Single-Ended 8-Chan/Differential 4-Chan CMOS Analog Multiplexers (mpc509.pdf, 521 KB)
    2003年 9月 17日 下载(英文內容)

 MPC508 MPC509
Configuration1 X 1:8 MUX  2 X 1:4 MUX  
ron(max)(ohms)1500  1500  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  -40 to 85  
Pin/Package16PDIP,16SOIC  16PDIP,16SOIC  
Approx. Price (US$) 2.80 | 1ku   2.80 | 1ku  
Dual Supply (+/-V)(Min)(V)5  5  
Dual Supply (+/-V)(Max)(V)22  22  
IL OFF(Max)(nA)+/-10  +/-10  
ON Time(Max)(ns)500  500  
OFF Time(Max)(ns)500  500  
 样片样片
 库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • TMS320F2812: 具有闪存的 32 位数字信号控制器
  • OP07C: 低偏移电压运算放大器
  • SN74LVC00A: 四路 2 输入正与非门
  • 产品信息

    特性

    • ANALOG OVERVOLTAGE PROTECTION: 70Vpp
    • NO CHANNEL INTERACTION DURING OVERVOLTAGE
    • BREAK-BEFORE-MAKE SWITCHING
    • ANALOG SIGNAL RANGE: ±15V
    • STANDBY POWER: 7.5mW typ
    • TRUE SECOND SOURCE

    All trademarks are the property of their respective owners.

    说明

    The MPC508A is an 8-channel single-ended analog multiplexer and the MPC509A is a 4-channel differential multiplexer.

    The MPC508A and MPC509A multiplexers have input overvoltage protection. Analog input voltages may exceed either power supply voltage without damaging the device or disturbing the signal path of other channels. The protection circuitry assures that signal fidelity is maintained even under fault conditions that would destroy other multiplexers. Analog inputs can withstand 70Vpp signal levels and standard ESD tests. Signal sources are protected from short circuits should multiplexer power loss occur; each input presents a 1k resistance under this condition. Digital inputs can also sustain continuous faults up to 4V greater than either supply voltage.

    These features make the MPC508A and MPC509A ideal for use in systems where the analog signals originate from external equipment or separately powered sources.

    The MPC508A and MPC509A are fabricated with Burr-Brown's dielectrically isolated CMOS technology. The multiplexers are available in plastic DIP and plastic SOIC packages. Temperature range is –40°C to +85°C.

        

    定价/封装/CAD 设计工具/样片

    价格(美元)封装CAD 设计工具样片
    器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
    MPC509APACTIVE 2.80 | 1kuPDIP (N) | 16 查看 25 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MPC509APG4ACTIVE 2.80 | 1kuPDIP (N) | 16 查看 25 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
    MPC509AUACTIVE 3.10 | 1kuSOIC (DW) | 16 查看 48 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    MPC509AU/1KACTIVE-40 to 853.10 | 1kuSOIC (DW) | 16 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
    MPC509AU/1KG4ACTIVE-40 to 853.10 | 1kuSOIC (DW) | 16 查看 1000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
    MPC509AUG4ACTIVE-40 to 853.10 | 1kuSOIC (DW) | 16 查看 48 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

    建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

    质量与无铅数据

     产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
    器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
    MPC509AP 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU N/A for Pkg Type查看查看
    MPC509APG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU N/A for Pkg Type查看查看
    MPC509AU 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
    MPC509AU/1K 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
    MPC509AU/1KG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
    MPC509AUG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

    * 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

    如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

    技术文档

    数据表

    • MPC508, MPC509: Single-Ended 8-Chan/Differential 4-Chan CMOS Analog Multiplexers (mpc509.pdf, 521 KB)
      2003年 9月 17日 下载(英文內容)

    应用手册

    • Multiplexer Data Acquisition System (sbfa014.htm, 8 KB)
      2000年 10月 4日 摘要(英文內容)
    • Synchronization of External Analog Multiplexers with Delta-Sigma A/D Converters (sbaa013.htm, 8 KB)
      2000年 9月 27日 摘要(英文內容)

    查看 模拟开关/多路复用器(大于 5V) 的应用手册

     替代产品 -与 MPC509 相似
    型号名称注释
    MPC507 8 通道差动输入模拟多路复用器 8 channels instead of 4 channels. 
    MPC508 8 通道单端输入模拟多路复用器 8 channel single ended instead of 4 channel differential. 
    MPC506 16 通道单端输入模拟多路复用器 16 channel single ended instead of 4 channel differential. 
     辅助产品 -可与 MPC509 一起使用
    评估了此产品的客户还评估了...
    型号名称产品系列注释
    TMS320F2812具有闪存的 32 位数字信号控制器C2000™ 32-BIT MICROCONTROLLERS-F282X FIXED POINT MCUTI 客户还评估了此产品。
    OP07C低偏移电压运算放大器OPERATIONAL AMPLIFIERS-STANDARD LINEAR AMPLIFIERSTI 客户还评估了此产品。
    SN74LVC00A四路 2 输入正与非门GATES-NAND GATESTI 客户还评估了此产品。
    SN65LBC184瞬态电压抑制差动收发器INTERFACE-RS-485TI 客户还评估了此产品。
    SN74LVC1G3157单极双闸模拟开关SIGNAL SWITCHES-ANALOG SWITCHES AND MULTIPLEXERS (less than or equal to 5V)TI 客户还评估了此产品。
    SN74HC573A具有三态输出的八路透明 D 类锁存器FLIP-FLOPS, LATCHES AND REGISTERS-D-TYPE LATCHESTI 客户还评估了此产品。
    TLV1117-33单输出 LDO、800mA、固定电压 (3.3)、内部电流限制、过热保护LINEAR REGULATORS-STANDARD VOLTAGE REGULATORSTI 客户还评估了此产品。
    TL16C550C具有 16 字节 FIFO 及自动流控制的单路 UARTINTERFACE-UARTSTI 客户还评估了此产品。
    TPS63001采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-BUCK-BOOST REGULATORSTI 客户还评估了此产品。
    TS3V340具有低而平坦的导通电阻的四路 SPDT 宽频带视频开关SWITCHES AND MULTIPLEXERS-VIDEO SWITCHESTI 客户还评估了此产品。

    支持和社区

    其它支持资源