|
|
|
|
产品信息特性
(1) Product Preview 说明
The Texas Instruments MSP430 family of ultralow-power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 5 µs. The MSP430F543x(A) and MSP430F541x(A) series are microcontroller configurations with three 16-bit timers, a high performance 12-bit analog-to-digital (A/D) converter, up to four universal serial communication interfaces (USCI), hardware multiplier, DMA, real time clock module with alarm capabilities, and up to 87 I/O pins. Typical applications for this device include analog and digital sensor systems, digital motor control, remote controls, thermostats, digital timers, hand-held meters, etc. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| MSP430F5437IPN | ACTIVE | -40 to 85 | 5.50 | 100u | LQFP (PN) | 80 | 查看 | 119 | 采购样片 |
| MSP430F5437IPNR | ACTIVE | -40 to 85 | 5.50 | 100u | LQFP (PN) | 80 | 查看 | 1000 | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| MSP430F5437IPN | 截至 6:23 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:23 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| MSP430F5437IPNR | 截至 6:23 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:23 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 12 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| MSP430F5437IPN | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| MSP430F5437IPNR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 IDE | IAR-KICKSTART | Texas Instruments | 开发平台 |
| CC430 无线开发工具 | EM430F6137RF900 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| MSP430 USB 调试接口 | MSP-FET430UIF | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| MSP430F5438 试验板 | MSP-EXP430F5438 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| TI Code Composer Essentials 评估 - 免费 16KB IDE | MSP-CCE430 | Texas Instruments | 编译器/汇编器/连接器 |
| dotstack(蓝牙软件堆栈) | MSP430-3P-CDI-CDBT700-OTHR | CandleDragon Inc. | 其它 |