OMAP-L138 状态: ACTIVE

OMAP-L138 Data Manual

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • TMS320C6748 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 
  • TMS320C6746 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 
  • TMS320C6742 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 

更多替代产品


数据表

Download - PDF Icon
 

功能方框图


enlarge 放大

 OMAP-L138
CPU1 C674x; 1 ARM9  
Peak MMACS2400  
RISC Frequency(MHz)300  
Frequency(MHz)300  
On-Chip L1/SRAM64 KB  
On-Chip L2/SRAM256 KB  
ROM1024 KB  
EMIF1 16-Bit EMIFA,16-Bit DDR2/mDDR  
External Memory Type SupportedAsync SRAM,SDRAM,DDR2,mDDR,NAND Flash,NOR  
DMA2 32-Ch EDMA  
EMAC10/100  
HPI1 16-bit  
uPP1  
LCD1  
VPIF1  
MMC/SD2  
I2C2  
SPI2  
SATA1  
UART3  
USB1  
PWM2  
eCAP3  
McASP1  
McBSP2  
Timers3 64-Bit GP,1 64-Bit GP/WD  
RTC1  
Core Supply (Volts)1.2 V,1.1 V,1.0 V,(Variable)  
IO Supply (Volts)1.8 V,3.3 V  
Operating Temperature Range (°C)0 to 90,-40 to 105  
 样片
 无库存

评估了此产品的客户还评估了

产品信息

特性

  • Dual Core SoC
    • 300-MHz ARM926EJ-S™ RISC MPU
    • 300-MHz C674x VLIW DSP
  • ARM926EJ-S Core
    • 32-Bit and 16-Bit (Thumb®) Instructions
    • DSP Instruction Extensions
    • Single Cycle MAC
    • ARM® Jazelle® Technology
    • EmbeddedICE-RT™ for Real-Time Debug
  • ARM9 Memory Architecture
  • C674x Instruction Set Features
    • Superset of the C67x+™ and C64x+™ ISAs
    • 2400/1800 C674x MIPS/MFLOPS
    • Byte-Addressable (8-/16-/32-/64-Bit Data)
    • 8-Bit Overflow Protection
    • Bit-Field Extract, Set, Clear
    • Normalization, Saturation, Bit-Counting
    • Compact 16-Bit Instructions
  • C674x Two Level Cache Memory Architecture
    • 32K-Byte L1P Program RAM/Cache

View All Features in Datasheet

说明

The device is a Low-power applications processor based on an ARM926EJ-S™ and a C674x DSP core. It provides significantly lower power than other members of the TMS320C6000™ platform of DSPs.

The device enables OEMs and ODMs to quickly bring to market devices featuring robust operating systems support, rich user interfaces, and high processing performance life through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution.

The dual-core architecture of the device provides benefits of both DSP and Reduced Instruction Set Computer (RISC) technologies, incorporating a high-performance TMS320C674x DSP core and an ARM926EJ-S core.

The ARM926EJ-S is a 32-bit RISC processor core that performs 32-bit or 16-bit instructions and processes 32-bit, 16-bit, or 8-bit data.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态价格(美元) | Quantity封装 | 引脚样片
XOMAPL138ZCEACTIVE18.60 | 1kuNFBGA (ZCE) | 361 采购样片
XOMAPL138ZWTACTIVE18.60 | 1kuNFBGA (ZWT) | 361 采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 7:19 PM GMT, 2010年 2月 7日
地区公司库存采购
致电**XOMAPL138ZCE
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
DigiKey 178
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
XOMAPL138ZCE      查看
XOMAPL138ZWT      查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

OMAP-L138 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 OMAP-L1x 处理器 的应用手册

用户指南

查看 OMAP-L1x 处理器 的用户指南

选择指南

白皮书

View White Papers for OMAP-L1x 处理器

勘误表

更多文献资料

查看 OMAP-L1x 处理器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
XDS510 类仿真器XDS510Texas Instruments仿真器/分析仪
SEED-XDS510PLUSSEED International Ltd.仿真器/分析仪
SEED-XDS560PLUSSEED International Ltd.仿真器/分析仪
用于 OMAP-L1x 和 TMS320C674x 器件的软件开发套件 (SDK)SDK-OMAPLXC674XTexas Instruments开发平台
OMAP-L138 实验板套件TMDXL138LOGICEXPTexas Instruments开发电路板/EVM
OMAP-L138/TMS320C6748 EVMTMDXOSKL138BETTexas Instruments开发电路板/EVM
SEED-DEC137SEED International Ltd.开发电路板/EVM
QNX Neutrino RTOS QNX Software Systems DSP/BIOS 实时内核 
TMS320C6472 芯片支持库 (CSL)SPRCA03 Texas Instruments 驱动程序/ IO/ 控制 软件 
TMS320C674x DSP 库SPRC900 Texas Instruments 信号处理库 
C64x+ 图像库 (IMGLIB)SPRC264 Texas Instruments 信号处理库 
TMS320C67x DSP 库SPRC121 Texas Instruments 信号处理库 
C64x+ IQMath 库 - 虚拟浮点引擎SPRC542 Texas Instruments 信号处理库 
C67x 快速运行时支持 (RTS) 库SPRC060 Texas Instruments 信号处理库 
PRU 软件开发包SPRC940 Texas Instruments 应用软件 
C64x+ DSP 库 (DSPLIB)SPRC265 Texas Instruments 信号处理库 

模拟模型

型号 名称 产品系列 注释
TMS320C6748   TMS320C6748 Fixed/Floating Point DSP   C6000 FLOATING/FIXED-POINT DSPS - TMS320C674X LOW POWER DSPS   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   
TMS320C6746   TMS320C6746 Fixed/Floating Point DSP   C6000 FLOATING/FIXED-POINT DSPS - TMS320C674X LOW POWER DSPS   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   
TMS320C6742   TMS320C6742 Fixed/Floating Point Data Manual   C6000 FLOATING/FIXED-POINT DSPS - TMS320C674X LOW POWER DSPS   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   
OMAP-L137   低功耗应用处理器   OMAP™ Applications Processors - OMAP-Lx Processors   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   
TLV320AIC3107   具有集成单声道 D 类放大器的低功耗立体声编解码器   AUDIO CONVERTER AND CODEC - CODEC      
TLV320AIC3204   采用 Power TuneTM 技术的超低功耗立体声音频编解码器   AUDIO CONVERTER AND CODEC - CODEC      
TLV320AIC36   用于便携式音频/电话的低功耗立体声音频编解码器   AUDIO CONVERTER AND CODEC - CODEC      
评估了此产品的客户还评估了...
OMAP-L137 低功耗应用处理器 OMAP™ Applications Processors-OMAP-Lx Processors TI 客户还评估了此产品。
OMAP3530 应用处理器 OMAP™ Applications Processors-OMAP35x PROCESSORS TI 客户还评估了此产品。
OMAP3525 应用处理器 OMAP™ Applications Processors-OMAP35x PROCESSORS TI 客户还评估了此产品。
AM3517 ARM 微处理器 Sitara ARM® Cortex™A8 and ARM9 Microprocessors-AM35x ARM® Cortex-A8™ TI 客户还评估了此产品。
TMS320C6748 TMS320C6748 Fixed/Floating Point DSP C6000 FLOATING/FIXED-POINT DSPS-TMS320C674X LOW POWER DSPS TI 客户还评估了此产品。
TMS320DM6446 DaVinci 数字媒体片上系统 DAVINCI VIDEO PROCESSORS-TMS320DM644x SOCs TI 客户还评估了此产品。
TMS320DM365 数字媒体片上系统 (DMSoC) DAVINCI VIDEO PROCESSORS-TMS320DM3x ARM9™ Based SOCs TI 客户还评估了此产品。
TMS320C6747 浮点数字信号处理器 C6000 FLOATING/FIXED-POINT DSPS-TMS320C674X LOW POWER DSPS TI 客户还评估了此产品。
OMAP3515 应用处理器 OMAP™ Applications Processors-OMAP35x PROCESSORS TI 客户还评估了此产品。
OMAP3503 应用处理器 OMAP™ Applications Processors-OMAP35x PROCESSORS TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here