OPA129 状态: ACTIVE

超低偏置电流差动运算放大器

      Burr-Brown
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
  • Ultra-Low Bias Current Difet® Operational Amplifier (opa129.pdf, 281 KB)
    2007年 4月 28日 下载(英文內容)

 OPA129
Number of Channels1  
Total Supply Voltage (V)(Min)(+5V=5, +/-5V=10)10  
Total Supply Voltage (V)(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36  
Iq per channel(Max)(mA)1.8  
GBW(Typ)(MHz)1  
Slew Rate(Typ)(V/us)2.5  
VIO (25 deg C)(Max)(mV)2  
Offset Drift(Typ)(uV/C)3  
IIB(Max)(pA)0.1  
CMRR(Min)(dB)80  
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)17  
RatingCatalog  
Pin/Package8SOIC  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 125  
Approx. Price (US$) 3.20 | 1ku  
 样片
 库存

评估了此产品的客户还评估了

  • PGA204: 可编程增益仪表放大器
  • THS4631: 高速 FET 输入运算放大器
  • TPS62110: 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压步降转换器
  • 产品信息

    特性

    • ULTRA-LOW BIAS CURRENT: 100fA max
    • LOW OFFSET: 2mV max
    • LOW DRIFT: 10µV/°C max
    • HIGH OPEN-LOOP GAIN: 94dB min
    • LOW NOISE: 15nV/Hz at 10kHz
    • PLASTIC DIP and SOIC PACKAGE
    • APPLICATIONS
      • PHOTODETECTOR PREAMP
      • CHROMATOGRAPHY
      • ELECTROMETER AMPLIFIERS
      • MASS SPECTROMETER
      • pH PROBE AMPLIFIER
      • ION GAGE MEASUREMENT

    Difet is a registered trademark of Texas Instruments.
    All other trademarks are the property of their respective owners.

    说明

    The OPA129 is an ultra-low bias current monolithic operational amplifier offered in an 8-pin PDIP and SO-8 package. Using advanced geometry dielectrically-isolated FET (Difet®) inputs, this monolithic amplifier achieves a high performance level.

    Difet fabrication eliminates isolation-junction leakage current—the main contributor to input bias current with conventional monolithic FETs. This reduces input bias current by a factor of 10 to 100. Very low input bias current can be achieved without resorting to small-geometry FETs or CMOS designs which can suffer from much larger offset voltage, voltage noise, drift, and poor power supply rejection.

    The OPA129 special pinout eliminates leakage current that occurs with other op amps. Pins 1 and 4 have no internal connection, allowing circuit board guard traces—even with the surface-mount package version.

    OPA129 is available in 8-pin DIP and SO packages, specified for operation from -40°C to +85°C.

        

    定价/封装/CAD 设计工具/样片

    价格(美元)封装CAD 设计工具样片
    器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
    OPA129POBSOLETE  PDIP (P) | 8 查看    下载此尺寸的 CAD 格式
    OPA129PBOBSOLETE  PDIP (P) | 8 查看    下载此尺寸的 CAD 格式
    OPA129UACTIVE-40 to 1253.20 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 100 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    OPA129UBACTIVE-40 to 1255.45 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 100 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    OPA129UB/2K5ACTIVE-40 to 1255.45 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
    OPA129UB/2K5E4ACTIVE-40 to 1255.45 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
    OPA129UBE4ACTIVE-40 to 1255.45 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 100 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
    OPA129UBG4ACTIVE-40 to 1255.45 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 100 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
    OPA129UE4ACTIVE-40 to 1253.20 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 100 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式

    建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

    库存

      TI 库存状态 已报告的分销商库存
    OPA129U截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日
     库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
     >10k* 1324 | 12 Feb 4 Weeks 无报告
    查看经销商
       
     >10k | 12 Mar     
    OPA129UBE4截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日
     库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
     0* 1508 | 30 Mar 26 Weeks 无报告
    查看经销商
       
     2288 | 6 Apr     
     2314 | 9 Jun     
     3386 | 29 Jun     
    OPA129UE4截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日
     库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
     >10k* 1324 | 12 Feb 4 Weeks 无报告
    查看经销商
       
     >10k | 12 Mar     

    查看中国经销商

    * 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

    **目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

    质量与无铅数据

     产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
    器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
    OPA129U 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
    OPA129UB 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
    OPA129UB/2K5 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
    OPA129UB/2K5E4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
    OPA129UBE4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
    OPA129UBG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
    OPA129UE4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看

    * 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

    如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

    技术文档

    数据表

    • Ultra-Low Bias Current Difet® Operational Amplifier (opa129.pdf, 281 KB)
      2007年 4月 28日 下载(英文內容)

    应用手册

    • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
      2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
    • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
      2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
    • 运算放大器的单电源操作 (zhca054.htm, 8 KB)
      2008年 7月 15日 摘要, 查看英文版本
    • 用直观方式补偿互阻抗放大器 (Rev. A) (zhca014.htm, 8 KB)
      2005年 11月 7日 摘要, 查看英文版本 (Rev.A)
    • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
      2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
    • Tuning in Amplifiers (sboa067.htm, 8 KB)
      2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
    • Designing Photodiode Amplifier Circuits with OPA128 (sboa061.htm, 8 KB)
      2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
    • Diode-Connected FET Protects Op Amps (sboa058.htm, 8 KB)
      2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
    • Op Amp Performance Analysis (sboa054.htm, 8 KB)
      2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

    模拟模型

    • Spice Model
      • OPA129 TINA Macro Model and Test Circuit (sboc181.zip, 23 KB)
        2006年 8月 29日 zip(英文內容)
    • PSpice Model
      • OPA129 PSpice Macromodel  (sbom038.zip, 3 KB)
        2000年 10月 25日  zip (英文內容)

    工具与软件

    名称型号 公司 工具/软件类型
    基于 SPICE 的模拟仿真程序TINA-TITexas Instruments仿真器
    模拟滤波器设计FILTER-DESIGNERTexas Instruments分析软件
    采用 MSOP/SOIC/SOT-23 封装的没有关断功能的单/双路运算放大器通用 EVMOPAMPEVM-SOT23Texas Instruments开发电路板/EVM
    分贝计算器DECIBEL-CALCTexas Instruments计算实用程序
    噪声计算器、发生器和示例OPAMP-NOISECALCTexas Instruments计算实用程序
    用于无源滤波器的自动电阻/电容计算器RC-FILTER-CALCTexas Instruments计算实用程序
    运算放大器增益和零移位的电阻计算器RESISTOR-CALCTexas Instruments计算实用程序
    运算放大器增益级计算器GAIN-STAGE-CALCTexas Instruments计算实用程序
    频率/波长计算器FREQ-WAVE-CALCTexas Instruments计算实用程序
    MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter DesignMDACBUFFERPRO Texas Instruments 应用软件 
    有源滤波器设计应用FILTERPRO Texas Instruments 应用软件 

     辅助产品 -可与 OPA129 一起使用
    评估了此产品的客户还评估了...
    型号名称产品系列注释
    PGA204可编程增益仪表放大器AMPLIFIERS AND LINEAR-PROGRAMMABLE GAIN AMPLIFIERSTI 客户还评估了此产品。
    THS4631高速 FET 输入运算放大器HIGH SPEED AMPLIFIERS (GREATER THAN EQUAL TO 50MHZ)-JFET/CMOSTI 客户还评估了此产品。
    TPS62110采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压步降转换器DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORSTI 客户还评估了此产品。
    SN74LVC244A具有三态输出的八路缓冲器/驱动器BUFFERS, DRIVERS AND TRANSCEIVERS-NON-INVERTING BUFFERS AND DRIVERSTI 客户还评估了此产品。
    RCV4204mA 至 20mA 精密电流环路接收器SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS-4-20MA CONDITIONINGTI 客户还评估了此产品。
    TPS74401单输出 LDO、3.0A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、快速瞬态响应、可编程软启动LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDOTI 客户还评估了此产品。
    TMS320F2812具有闪存的 32 位数字信号控制器C2000™ 32-BIT MICROCONTROLLERS-F282X FIXED POINT MCUTI 客户还评估了此产品。
    TL16C554具有 16 字节 FIFO 的四路 UARTINTERFACE-UARTSTI 客户还评估了此产品。
    SN65HVD230具有待机模式的 3.3V CAN 收发器INTERFACE-CANTI 客户还评估了此产品。
    INA116超低输入偏置电流仪表放大器INSTRUMENTATION AMPLIFIERS-DUAL SUPPLYTI 客户还评估了此产品。

    支持和社区

    其它支持资源