OPA130 状态: ACTIVE

低功耗精密 FET 输入运算放大器

      Burr-Brown
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • OPA131 - Similar to OPA130 with 0.75mV VIO, 1.75mA Iq and 4MHz GBW
  • OPA277 - Similar to OPA130 with 0.02mV VIO and 0.825mA Iq
  • OPA137 - Similar to OPA130 with 3mV VIO, 0.27mA Iq and noise of 45nV/rtHz

数据表

Download - PDF Icon
  • Low Power, Precision FET-Input Operational Amplifiers (opa130.pdf, 649 KB)
    2006年 3月 28日 下载(英文內容)

 OPA130OPA2130 OPA4130 
Iq per channel(Max)(mA)0.65  0.65  0.65  
VIO (25 deg C)(Max)(mV)1  1  1  
CMRR(Min)(dB)90  90  90  
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)16  16  16  
IIB(Max)(pA)20  20  20  
Slew Rate(Typ)(V/us)2  2  2  
GBW(Typ)(MHz)1  1  1  
Spec'd at Vs(V)+/-15  +/-15  +/-15  
VIO (Full Range)(Max)(mV)1.01  1.01  1.01  
Vs(Min)(V)4.5  4.5  4.5  
Vs(Max)(V)36  36  36  
Pin/Package8SOIC  8SOIC  14SOIC  
Open Loop Gain(Min)(dB)120  120  120  
Offset Drift(Typ)(uV/C)2  2  2  
Number of Channels1  2  4  
Approx. Price (US$) 1.40 | 1ku   2.25 | 1ku   3.45 | 1ku  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 125    
Total Supply Voltage (V)(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.5  4.5  4.5  
Total Supply Voltage (V)(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36  36  36  
 样片样片样片
 库存库存库存

产品信息

特性

  • LOW QUIESCENT CURRENT: 530µA/amp
  • LOW OFFSET VOLTAGE: 1mV max
  • HIGH OPEN-LOOP GAIN: 120dB min
  • HIGH CMRR: 90dB min
  • FET INPUT: IB = 20pA max
  • EXCELLENT BANDWIDTH: 1MHz
  • WIDE SUPPLY RANGE: ±2.25 to ±18V
  • SINGLE, DUAL, AND QUAD VERSIONS

All trademarks are the property of their respective owners.

说明

The OPA130 series of FET-input op amps combine precision dc performance with low quiescent current. Single, dual, and quad versions have identical specifications for maximum design flexibility. They are ideal for general-purpose, portable, and battery operated applications, especially with high source impedance.

OPA130 op amps are easy to use and free from phase inversion and overload problems often found in common FET-input op amps. Input cascode circuitry provides excellent common-mode rejection and maintains low input bias current over its wide input voltage range. OPA130 series op amps are stable in unity gain and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions, including high load capacitance. Dual and quad designs feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction, even when overdriven or overloaded.

Single and dual versions are available in 8-pin DIP and SO-8 surface-mount packages. Quad is available in 14-pin DIP and SO-14 surface-mount packages. All are specified for &150;40°C to +85°C operation.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
OPA130PAOBSOLETE  PDIP (P) | 8 查看    下载此尺寸的 CAD 格式
OPA130UAACTIVE-40 to 1251.40 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 100 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
OPA130UA/2K5ACTIVE-40 to 1251.40 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA130UA/2K5E4ACTIVE-40 to 1251.40 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA130UAE4ACTIVE-40 to 1251.40 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 100 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
OPA130UA截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 4300 | 3 Feb 4 Weeks 中国WPI 44
 6854 | 11 Feb     
OPA130UA/2K5截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 5235 | 3 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
 4561 | 11 Feb     
 >10k | 16 Feb     
OPA130UA/2K5E4截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 5235 | 3 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
 4561 | 11 Feb     
 >10k | 16 Feb     
OPA130UAE4截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:05 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 4300 | 3 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
 6854 | 11 Feb     

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
OPA130UA 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) Cu NiPdAu Level-3-260C-168 HR查看查看
OPA130UA/2K5 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) Cu NiPdAu Level-3-260C-168 HR查看查看
OPA130UA/2K5E4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) Cu NiPdAu Level-3-260C-168 HR查看查看
OPA130UAE4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) Cu NiPdAu Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • Low Power, Precision FET-Input Operational Amplifiers (opa130.pdf, 649 KB)
    2006年 3月 28日 下载(英文內容)

应用手册

  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 运算放大器的单电源操作 (zhca054.htm, 8 KB)
    2008年 7月 15日 摘要, 查看英文版本
  • 用直观方式补偿互阻抗放大器 (Rev. A) (zhca014.htm, 8 KB)
    2005年 11月 7日 摘要, 查看英文版本 (Rev.A)
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Precision Absolute Value Circuits (sboa068.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Tuning in Amplifiers (sboa067.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Op Amp Performance Analysis (sboa054.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

模拟模型

  • Spice Model
    • OPA130 TINA Macro Model and Test Circuit (sboc182.zip, 17 KB)
      2006年 8月 29日 zip(英文內容)
  • PSpice Model
    • OPA130 PSpice Macromodel  (sbom039.zip, 1 KB)
      2000年 10月 25日  zip (英文內容)
    • OPA2130 PSpice Macromodel  (sbom047.zip, 1 KB)
      2000年 10月 25日  zip (英文內容)
    • OPA4130 PSpice Macromodel  (sbom075.zip, 1 KB)
      2000年 10月 25日  zip (英文內容)

更多文献资料

查看 标准线性放大器 的更多文献资料

工具与软件

名称型号公司工具/软件类型
有源滤波器设计应用FILTERPRO Texas Instruments 应用软件 

 替代产品 -与 OPA130 相似
型号名称注释
OPA131 通用 FET- 输入运算放大器 Similar to OPA130 with 0.75mV VIO, 1.75mA Iq and 4MHz GBW 
OPA277 高精度运算放大器 Similar to OPA130 with 0.02mV VIO and 0.825mA Iq 
OPA137 低成本 FET 输入运算放大器 Similar to OPA130 with 3mV VIO, 0.27mA Iq and noise of 45nV/rtHz  

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源