OPA301 状态: ACTIVE

低噪声高速 16 位精确 CMOS 运算放大器

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • OPA300 - High Speed, Low Noise, Single Supply CMOS Operational Amplifier.
  • OPA365 - Similar to OPA301 but with lower Iq.
  • OPA353 - Similar to OPA301 but with lower Iq and lower GBW.

数据表

Download - PDF Icon
  • Low-Noise, High-Speed,16-Bit Accurate, CMOS Operational Amplifier (opa301.pdf, 680 KB)
    2007年 6月 13日 下载(英文內容)

 OPA2301 OPA301
Number of Channels2  1  
Total Supply Voltage (V)(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7  2.7  
Total Supply Voltage (V)(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5  5.5  
Iq per channel(Max)(mA)12  12  
GBW(Typ)(MHz)150  150  
Slew Rate(Typ)(V/us)80  80  
VIO (25 deg C)(Max)(mV)5  5  
Offset Drift(Typ)(uV/C)2.5  2.5  
IIB(Max)(pA)5  5  
CMRR(Min)(dB)66  66  
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)3  3  
Rail-RailOut  Out  
RatingCatalog  Catalog  
Pin/Package8MSOP,8SOIC  5SOT-23,8SOIC  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 125  -55 to 125  
Approx. Price (US$) 2.20 | 1ku   1.60 | 1ku  
 样片样片
 库存库存

产品信息

特性

  • High Bandwidth: 150MHz
  • 16-Bit Settling in 150ns
  • Low Noise: 3nV/Hz
  • Low Distortion: 0.003%
  • Low Power: 9.5mA (typ) on 5.5V
  • Shutdown to 5µA
  • Unity-Gain Stable
  • Excellent Output Swing:
    (V+) – 100mV to (V–) + 100mV
  • Single Supply: +2.7V to +5.5V
  • Tiny Packages: MSOP and SOT23

说明

The OPA300 and OPA301 series high-speed, voltage-feedback, CMOS operational amplifiers are designed for 16-bit resolution systems. The OPA300/OPA301 series are unity-gain stable and feature excellent settling and harmonic distortion specifications. Low power applications benefit from low quiescent current. The OPA300 and OPA2300 feature a digital shutdown (Enable) function to provide additional power savings during idle periods. Optimized for single-supply operation, the OPA300/OPA301 series offer superior output swing and excellent common-mode range.

The OPA300 and OPA301 series op amps have 150MHz of unity-gain bandwidth, low 3nV/Hz voltage noise, and 0.1% settling within 30ns. Single-supply operation from 2.7V (±1.35V) to 5.5V (±2.75V) and an available shutdown function that reduces supply current to 5µA are useful for portable low-power applications. The OPA300 and OPA301 are available in SO-8 and SOT-23 packages. The OPA2300 is available in MSOP-10, and the OPA2301 is available in SO-8 and MSOP-8. All versions are specified over the industrial temperature range of –40°C to +125°C.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
OPA301AIDACTIVE-55 to 1251.60 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 100 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
OPA301AIDBVRACTIVE-55 to 1251.60 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA301AIDBVRG4ACTIVE-55 to 1251.60 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA301AIDBVTACTIVE-55 to 1251.75 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA301AIDBVTG4ACTIVE-55 to 1251.75 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA301AIDG4ACTIVE-55 to 1251.60 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 100 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
OPA301AIDRACTIVE-55 to 1251.60 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA301AIDRG4ACTIVE-55 to 1251.60 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
OPA301AID截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* >10k | 13 Feb 4 Weeks 中国WPI 125
OPA301AIDBVR截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* >10k | 3 Mar 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA301AIDBVRG4截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* >10k | 3 Mar 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA301AIDBVT截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* >10k | 27 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA301AIDBVTG4截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* >10k | 27 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA301AIDG4截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* >10k | 13 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA301AIDR截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 1139 | 30 Jan 6 Weeks 无报告
查看经销商
   
 >10k | 12 Feb     
OPA301AIDRG4截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 1139 | 30 Jan 6 Weeks 无报告
查看经销商
   
 >10k | 12 Feb     

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
OPA301AID 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA301AIDBVR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA301AIDBVRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA301AIDBVT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA301AIDBVTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA301AIDG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA301AIDR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA301AIDRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • Low-Noise, High-Speed,16-Bit Accurate, CMOS Operational Amplifier (opa301.pdf, 680 KB)
    2007年 6月 13日 下载(英文內容)

应用手册

  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 运算放大器的单电源操作 (zhca054.htm, 8 KB)
    2008年 7月 15日 摘要, 查看英文版本
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs (sboa097a.htm, 8 KB)
    2004年 11月 10日 摘要(英文內容)
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs (sboa097.htm, 8 KB)
    2004年 6月 15日 摘要(英文內容)
  • High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs (sboa096.htm, 8 KB)
    2004年 6月 14日 摘要(英文內容)
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Tuning in Amplifiers (sboa067.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Op Amp Performance Analysis (sboa054.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

模拟模型

  • Spice Model
    • OPA301 TINA Macro Model and Test Circuit (sboc129.zip, 15 KB)
      2006年 7月 10日 zip(英文內容)
    • OPA301 TINA Macro Model and Test Circuit (sboc193.zip, 16 KB)
      2006年 8月 29日 zip(英文內容)
  • PSpice Model
    • OPA301 PSpice Macro Model and Test Circuit  (sboc039a.zip, 4 KB)
      2006年 7月 10日  zip (英文內容)

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序TINA-TITexas Instruments仿真器
模拟滤波器设计FILTER-DESIGNERTexas Instruments分析软件
采用 MSOP/SOIC/SOT-23 封装的没有关断功能的单/双路运算放大器通用 EVMOPAMPEVM-SOT23Texas Instruments开发电路板/EVM
分贝计算器DECIBEL-CALCTexas Instruments计算实用程序
噪声计算器、发生器和示例OPAMP-NOISECALCTexas Instruments计算实用程序
用于无源滤波器的自动电阻/电容计算器RC-FILTER-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益和零移位的电阻计算器RESISTOR-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益级计算器GAIN-STAGE-CALCTexas Instruments计算实用程序
频率/波长计算器FREQ-WAVE-CALCTexas Instruments计算实用程序
MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter DesignMDACBUFFERPRO Texas Instruments 应用软件 
有源滤波器设计应用FILTERPRO Texas Instruments 应用软件 

 替代产品 -与 OPA301 相似
型号名称注释
OPA300 高速低噪声单电源 CMOS 运算放大器 High Speed, Low Noise, Single Supply CMOS Operational Amplifier. 
OPA365 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器 Similar to OPA301 but with lower Iq.  
OPA353 MicroAmplifier(TM) 系列高速单电源轨至轨运算放大器 Similar to OPA301 but with lower Iq and lower GBW. 

支持和社区

其它支持资源