OPA334 状态: ACTIVE

最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
  • 0.05uV/C max, Single-Supply CMOS Op Amps Zero-Drift (opa334.pdf, 859 KB)
    2003年 6月 12日 下载(英文內容)

 OPA2334 OPA334
Number of Channels2  1  
Total Supply Voltage (V)(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7  2.7  
Total Supply Voltage (V)(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5  5.5  
Iq per channel(Max)(mA)0.35  0.35  
GBW(Typ)(MHz)2  2  
Slew Rate(Typ)(V/us)1.6  1.6  
VIO (25 deg C)(Max)(mV)0.005  0.005  
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.02  0.02  
IIB(Max)(pA)200  200  
CMRR(Min)(dB)110  110  
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)62  62  
Rail-RailOut  Out  
RatingCatalog  Catalog  
Pin/Package10MSOP  6SOT-23  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 125  -40 to 125  
Approx. Price (US$) 2.00 | 1ku   1.00 | 1ku  
 样片样片
 库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • OPA2334: 最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器
  • ADS8364: 16 位 250kSPS 6 ADC,具有并行输出、6 x FIFO 和 6 个通道
  • SN74CBT1G125: 单路 FET 总线开关
  • MAX232: 双路 EIA-232 驱动器/接收器

产品信息

特性

  • LOW OFFSET VOLTAGE:5 µV (max)
  • ZERO DRIFT: 0.05 µV/°C (max)
  • QUIESCENT CURRENT: 285 µA
  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • SINGLE AND DUAL VERSIONS
  • SHUTDOWN
  • MicroSIZE PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • TRANSDUCER APPLICATIONS
    • TEMPERATURE MEASUREMENT
    • ELECTRONIC SCALES
    • MEDICAL INSTRUMENTATION
    • BATTERY-POWERED INSTRUMENTS
    • HANDHELD TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

说明

The OPA334 and OPA335 series of CMOS operational amplifiers use auto-zeroing techniques to simultaneously provide very low offset voltage (5µV max), and near zero drift over time and temperature. These miniature, high-precision, low quiescent current amplifiers offer high input impedance and rail-to-rail output swing. Single or dual supplies as low as +2.7V (±1.35V) and up to +5.5V (±2.75V) may be used. These op amps are optimized for low-voltage, single-supply operation.

The OPA334 family includes a shutdown mode. Under logic control, the amplifiers can be switched from normal operation to a standby current of 2µA. When the Enable pin is connected high, the amplifier is active. Connecting Enable low disables the amplifier, and places the output in a high impedance state.

The OPA334 (single version with shutdown) comes in MicroSIZE SOT23-6. The OPA335 (single version without shutdown) is available in SOT23-5, and SO-8. The OPA2334 (dual version with shutdown) comes in MicroSIZE MSOP-10. The OPA2335 (dual version without shutdown) is offered in the MSOP-8 and SO-8 packages. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
OPA334AIDBVRACTIVE-40 to 1251.00 | 1kuSOT-23 (DBV) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA334AIDBVRG4ACTIVE-40 to 1251.00 | 1kuSOT-23 (DBV) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA334AIDBVTACTIVE-40 to 1251.10 | 1kuSOT-23 (DBV) | 6 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
OPA334AIDBVTG4ACTIVE-40 to 1251.10 | 1kuSOT-23 (DBV) | 6 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
OPA334AIDBVR截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 333* >10k | 20 Feb 6 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA334AIDBVRG4截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 333* >10k | 20 Feb 6 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA334AIDBVT截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* >10k | 23 Feb 4 Weeks 中国WPI 140
OPA334AIDBVTG4截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 >10k* >10k | 23 Feb 4 Weeks 无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
OPA334AIDBVR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA334AIDBVRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA334AIDBVT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA334AIDBVTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 0.05uV/C max, Single-Supply CMOS Op Amps Zero-Drift (opa334.pdf, 859 KB)
    2003年 6月 12日 下载(英文內容)

应用手册

  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 运算放大器的单电源操作 (zhca054.htm, 8 KB)
    2008年 7月 15日 摘要, 查看英文版本
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Tuning in Amplifiers (sboa067.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Op Amp Performance Analysis (sboa054.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

模拟模型

  • Spice Model
    • OPA334 TINA Macro Model and Test Circuit (sboc194.zip, 17 KB)
      2006年 8月 29日 zip(英文內容)

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序TINA-TITexas Instruments仿真器
模拟滤波器设计FILTER-DESIGNERTexas Instruments分析软件
采用 MSOP/SOIC/SOT-23 封装的没有关断功能的单/双路运算放大器通用 EVMOPAMPEVM-SOT23Texas Instruments开发电路板/EVM
分贝计算器DECIBEL-CALCTexas Instruments计算实用程序
噪声计算器、发生器和示例OPAMP-NOISECALCTexas Instruments计算实用程序
用于无源滤波器的自动电阻/电容计算器RC-FILTER-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益和零移位的电阻计算器RESISTOR-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益级计算器GAIN-STAGE-CALCTexas Instruments计算实用程序
频率/波长计算器FREQ-WAVE-CALCTexas Instruments计算实用程序
MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter DesignMDACBUFFERPRO Texas Instruments 应用软件 
有源滤波器设计应用FILTERPRO Texas Instruments 应用软件 

 替代产品 -与 OPA334 相似
型号名称注释
OPA335 最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。 Same as the OPA334 but w/out low-power shut-down 
OPA336 MicroAmplifier(TM) 系列单电源、微功耗 CMOS 运算放大器 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 OPA336 offers lower Iq (32uA) with 125uV of offset voltage, without shutdown. 
OPA340 MicroAmplifier(TM) 系列单电源轨至轨运算放大器 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 OPA340 offers wider bandwidth and RRIO with lower precision, without shutdown. 
OPA227 高精度、低噪声运算放大器 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 OPA227 offers lower voltage noise and wider supply voltages (up to 36V), without shutdown. 
OPA333 1.8V 低功能 MicroPOWER 超高精度 CMOS 运算放大器零漂移系列 Similar to the OPA334 but with lower Iq 
OPA734 最大漂移 0.05uV/℃ 单电源 CMOS 零漂移运算放大器 Similar to OPA334 but with wider voltage range 
评估了此产品的客户还评估了...
OPA2334最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器TI 客户还评估了此产品。
 辅助产品 -可与 OPA334 一起使用
评估了此产品的客户还评估了...
型号名称产品系列注释
ADS836416 位 250kSPS 6 ADC,具有并行输出、6 x FIFO 和 6 个通道DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTERSTI 客户还评估了此产品。
SN74CBT1G125单路 FET 总线开关LITTLE LOGIC-SINGLE-GATESTI 客户还评估了此产品。
MAX232双路 EIA-232 驱动器/接收器INTERFACE-RS-232TI 客户还评估了此产品。
THS8135三路 10 位 240MSPS 视频 DAC,具有三级同步视频(符合 (ITU-R.BT601),所有扩展范围)VIDEO AND IMAGING-VIDEO DACSTI 客户还评估了此产品。
TL072双路低噪声 JFET 输入通用运算放大器OPERATIONAL AMPLIFIERS-STANDARD LINEAR AMPLIFIERSTI 客户还评估了此产品。
TL494脉冲宽度调制 (Pwm) 控制电路AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES-PWM POWER SUPPLY CONTROLLERSTI 客户还评估了此产品。
BQ27200具有 12C 接口的单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 ICBATTERY MANAGEMENT-BATTERY FUEL GAUGESTI 客户还评估了此产品。
UCC27424双路 4A MOSFET 驱动器AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES-MOSFET DRIVERSTI 客户还评估了此产品。
LM324A四路运算放大器OPERATIONAL AMPLIFIERS-STANDARD LINEAR AMPLIFIERSTI 客户还评估了此产品。
TPS54505A、宽输入降压 SWIFT 转换器DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORSTI 客户还评估了此产品。
Ultra-Low-Power Microcontrollers 

支持和社区

其它支持资源