OPA342 状态: ACTIVE

MicroAmplifier(TM) 系列低成本低功耗轨至轨运算放大器

      Burr-Brown
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • OPA343 - Similar to OPA342 but with higher slew rate and lower noise
  • OPA348 - Similar to OPA342 but with wider V-range and lower Iq
  • OPA349 - Similar to OPA342 with micropower operation

数据表

Download - PDF Icon
  • OPA342,2342,4342: Low-Cost,Low-Power,Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier Series (opa342.pdf, 503 KB)
    2000年 12月 8日 下载(英文內容)

 OPA2342 OPA342OPA4342 
Number of Channels2  1  4  
Total Supply Voltage (V)(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7  2.7  2.7  
Total Supply Voltage (V)(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5  5.5  5.5  
Iq per channel(Max)(mA)0.25  0.25  0.25  
GBW(Typ)(MHz)1  1  1  
Slew Rate(Typ)(V/us)1  1  1  
VIO (25 deg C)(Max)(mV)6  6  6  
Offset Drift(Typ)(uV/C)3  3  3  
IIB(Max)(pA)10  10  10  
CMRR(Min)(dB)76  76  76  
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)30  30  30  
Rail-RailIn, Out  In, Out  In, Out  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package8MSOP,8SOIC  5SOT-23,8SOIC  14PDIP,14SOIC,14TSSOP  
Approx. Price (US$) 1.00 | 1ku   0.60 | 1ku   2.10 | 1ku  
 样片样片样片
 库存库存库存

产品信息

特性

  • LOW QUIESCENT CURRENT: 150uA typ
  • RAIL-TO-RAIL INPUT
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 1mV)
  • SINGLE SUPPLY CAPABILITY
  • LOW COST
  • MicroSIZE PACKAGE OPTIONS:
    • SOT23-5
    • MSOP-8
    • TSSOP-14
  • BANDWIDTH: 1MHz
  • SLEW RATE: 1V/us
  • THD + NOISE: 0.006%
  • APPLICATIONS
    • COMMUNICATIONS
    • PCMCIA CARDS
    • DATA ACQUISITION
    • PROCESS CONTROL
    • AUDIO PROCESSING
    • ACTIVE FILTERS
    • TEST EQUIPMENT
    • CONSUMER ELECTRONICS

说明

The OPA342 series rail-to-rail CMOS operational amplifiers are designed for low-cost, low-power, miniature applications. They are optimized to operate on a single supply as low as 2.5V with an input common-mode voltage range that extends 300mV beyond the supplies.

Rail-to-rail input/output and high-speed operation make them ideal for driving sampling Analog-to-Digital Converters (ADC). They are also well suited for general-purpose and audio applications and providing I/V conversion at the output of Digital-to-Analog Converters (DAC). Single, dual, and quad versions have identical specs for design flexibility.

The OPA342 series offers excellent dynamic response with a quiescent current of only 250uA max. Dual and quad designs feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
OPA342NA/250ACTIVE0.70 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
OPA342NA/250G4ACTIVE0.70 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
OPA342NA/3KACTIVE0.60 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA342NA/3KG4ACTIVE0.60 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA342UAACTIVE0.60 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 100 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA342UAG4ACTIVE0.60 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 100 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
OPA342NA/250截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 1500* >10k | 3 Mar 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA342NA/250G4截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 1500* >10k | 3 Mar 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA342NA/3K截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 8672* >10k | 2 Mar 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA342NA/3KG4截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 8672* >10k | 2 Mar 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA342UA截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 5700* 62 | 8 Jan 1 Weeks 无报告
查看经销商
   
OPA342UAG4截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 5700* 62 | 8 Jan 1 Weeks 无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
OPA342NA/250 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA342NA/250G4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA342NA/3K 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA342NA/3KG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA342UA 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA342UAG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • OPA342,2342,4342: Low-Cost,Low-Power,Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier Series (opa342.pdf, 503 KB)
    2000年 12月 8日 下载(英文內容)

应用手册

  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 运算放大器的单电源操作 (zhca054.htm, 8 KB)
    2008年 7月 15日 摘要, 查看英文版本
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Tuning in Amplifiers (sboa067.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Op Amp Performance Analysis (sboa054.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

模拟模型

  • Spice Model
    • OPAy342 Family TINA Macromodel and Test Circuit (sboc196.zip, 15 KB)
      2006年 8月 29日 zip(英文內容)
  • PSpice Model
    • OPA342 PSpice Macromodel  (sbom068.zip, 3 KB)
      2000年 10月 25日  zip (英文內容)

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序TINA-TITexas Instruments仿真器
模拟滤波器设计FILTER-DESIGNERTexas Instruments分析软件
采用 MSOP/SOIC/SOT-23 封装的没有关断功能的单/双路运算放大器通用 EVMOPAMPEVM-SOT23Texas Instruments开发电路板/EVM
分贝计算器DECIBEL-CALCTexas Instruments计算实用程序
噪声计算器、发生器和示例OPAMP-NOISECALCTexas Instruments计算实用程序
用于无源滤波器的自动电阻/电容计算器RC-FILTER-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益和零移位的电阻计算器RESISTOR-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益级计算器GAIN-STAGE-CALCTexas Instruments计算实用程序
频率/波长计算器FREQ-WAVE-CALCTexas Instruments计算实用程序
MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter DesignMDACBUFFERPRO Texas Instruments 应用软件 
有源滤波器设计应用FILTERPRO Texas Instruments 应用软件 

 替代产品 -与 OPA342 相似
型号名称注释
OPA343 MicroAmplifier(TM) 系列单电源轨至轨运算放大器 Similar to OPA342 but with higher slew rate and lower noise 
OPA348 1MHz、45uA、RRIO、单路运算放大器 Similar to OPA342 but with wider V-range and lower Iq 
OPA349 1uA 轨至轨 CMOS 运算放大器 Similar to OPA342 with micropower operation 

支持和社区

其它支持资源