OPA345 状态: ACTIVE

低功耗单电源轨至轨运算放大器 MicroAmplifier(TM) 系列

      Burr-Brown
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • OPA344 - Similar to OPA345 with lower GBW
  • OPA340 - Similar to OPA345 with higher GBW

数据表

Download - PDF Icon

 OPA2345 OPA345OPA4345 
Number of Channels2  1  4  
Total Supply Voltage (V)(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.5  2.5  2.5  
Total Supply Voltage (V)(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5  5.5  5.5  
Iq per channel(Max)(mA)0.25  0.25  0.25  
GBW(Typ)(MHz)3  3  3  
Slew Rate(Typ)(V/us)2  2  2  
VIO (25 deg C)(Max)(mV)1  1  1  
Offset Drift(Typ)(uV/C)3  3  3  
IIB(Max)(pA)10  10  10  
CMRR(Min)(dB)76  76  76  
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)32  32  32  
Rail-RailIn, Out  In, Out  In, Out  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  
Pin/Package8MSOP, 8SOIC  5SOT-23, 8SOIC  14SOIC, 14TSSOP  
Approx. Price (US$) 1.20 | 1ku   0.65 | 1ku   2.00 | 1ku  
 样片样片样片
 库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • OPA129: 超低偏置电流差动运算放大器
  • OPA344: 低功耗单电源轨至轨运算放大器 MicroAmplifier(TM) 系列
  • OPA342: MicroAmplifier(TM) 系列低成本低功耗轨至轨运算放大器
  • TPS51217: 用于笔记本电源的具有 DCAP™ 模式的 3V 至 28V 输入、 具有 DCAP™ 模式的用于笔记本电源的 20A、340kHz 同步降压控制器
  • INA138: 高侧测量电流并联监视器、电流输出
  • TL432A: 可调节精密并联稳压器

产品信息

特性

  • RAIL-TO-RAIL INPUT
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 1mV)
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 150µA typ
  • MicroSIZE PACKAGES
    • SOT23-5
    • MSOP-8
    • TSSOP-14
  • GAIN-BANDWIDTH
    • OPA344: 1MHz, G ≥ 1
    • OPA345: 3MHz, G ≥ 5
  • SLEW RATE
    • OPA344: 0.8V/µs
    • OPA345: 2V/µs
  • THD + NOISE: 0.006%
  • APPLICATIONS
    • PCMCIA CARDS
    • DATA ACQUISITION
    • PROCESS CONTROL
    • AUDIO PROCESSING
    • COMMUNICATIONS

View All Features in Datasheet

说明

The OPA344 and OPA345 series rail-to-rail CMOS operational amplifiers are designed for precision, low-power, miniature applications. The OPA344 is unity gain stable, while the OPA345 is optimized for gains greater than or equal to five, and has a gain-bandwidth product of 3MHz.

The OPA344 and OPA345 are optimized to operate on a single supply from 2.5V and up to 5.5V with an input common-mode voltage range that extends 300mV beyond the supplies. Quiescent current is only 250µA (max).

Rail-to-rail input and output make them ideal for driving sampling analog-to-digital converters. They are also well suited for general purpose and audio applications and providing I/V conversion at the output of D/A converters.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
OPA345NA/250ACTIVE0.65 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
OPA345NA/250G4ACTIVE0.65 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
OPA345UAACTIVE0.65 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
OPA345UAG4ACTIVE0.65 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 7:47 PM GMT, 2010年 3月 11日
地区公司库存采购
TI 交货周期*: 18 WeeksOPA345NA/250
AsiaPremier Electronics 76
WPI 177
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
DigiKey >1k
Mouser Electronics 430
TI 交货周期*: 18 WeeksOPA345NA/250G4
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 10 WeeksOPA345UA
AsiaWPI 115
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
DigiKey >1k
TI 交货周期*: 10 WeeksOPA345UAG4
无报告
查看经销商
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
OPA345NA/250 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA345NA/250G4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA345UA 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA345UAG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

OPA345 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序TINA-TITexas Instruments仿真器
模拟滤波器设计FILTER-DESIGNERTexas Instruments分析软件
采用 MSOP/SOIC/SOT-23 封装的没有关断功能的单/双路运算放大器通用 EVMOPAMPEVM-SOT23Texas Instruments开发电路板/EVM
分贝计算器DECIBEL-CALCTexas Instruments计算实用程序
噪声计算器、发生器和示例OPAMP-NOISECALCTexas Instruments计算实用程序
用于无源滤波器的自动电阻/电容计算器RC-FILTER-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益和零移位的电阻计算器RESISTOR-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益级计算器GAIN-STAGE-CALCTexas Instruments计算实用程序
频率/波长计算器FREQ-WAVE-CALCTexas Instruments计算实用程序
MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter DesignMDACBUFFERPRO Texas Instruments 应用软件 
有源滤波器设计应用FILTERPRO Texas Instruments 应用软件 

模拟模型

型号 名称 产品系列 注释
OPA344   低功耗单电源轨至轨运算放大器 MicroAmplifier(TM) 系列   PRECISION AMPLIFIER - LOW INPUT BIAS CURRENT/FET INPUT   Similar to OPA345 with lower GBW  
OPA340   MicroAmplifier(TM) 系列单电源轨至轨运算放大器   PRECISION AMPLIFIER - LOW OFFSET VOLTAGE   Similar to OPA345 with higher GBW  
ADS7822   12 位 200kSPS 微功耗采样模数转换器   DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTER   12-Bit, 200kHz, microPower Sampling Analog-To-Digital Converter    
评估了此产品的客户还评估了...
OPA129 超低偏置电流差动运算放大器 PRECISION AMPLIFIER-LOW INPUT BIAS CURRENT/FET INPUT TI 客户还评估了此产品。
OPA344 低功耗单电源轨至轨运算放大器 MicroAmplifier(TM) 系列 PRECISION AMPLIFIER-LOW INPUT BIAS CURRENT/FET INPUT TI 客户还评估了此产品。
OPA342 MicroAmplifier(TM) 系列低成本低功耗轨至轨运算放大器 PRECISION AMPLIFIER-LOW INPUT BIAS CURRENT/FET INPUT TI 客户还评估了此产品。
TPS51217 用于笔记本电源的具有 DCAP™ 模式的 3V 至 28V 输入、 具有 DCAP™ 模式的用于笔记本电源的 20A、340kHz 同步降压控制器 NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) TI 客户还评估了此产品。
INA138 高侧测量电流并联监视器、电流输出 AMPLIFIERS AND LINEAR-CURRENT SHUNT MONITOR TI 客户还评估了此产品。
TL432A 可调节精密并联稳压器 VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE TI 客户还评估了此产品。
TXB0104 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器 VOLTAGE LEVEL TRANSLATION-DUAL SUPPLY TRANSLATORS TI 客户还评估了此产品。
TPD2E001 用于高速数据接口的低电容 2 通道 +/-15KV ESD 保护阵列 ESD/EMI Protection-ESD Solutions TI 客户还评估了此产品。
SN74AHC1G00 单路 2 输入正与非门 LL GATE-LL NAND GATE TI 客户还评估了此产品。
TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入 NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) TI 客户还评估了此产品。
TL783 125V 输入电压 3 引脚 750mA 可调节正电压稳压器 LINEAR REGULATORS-STANDARD VOLTAGE REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPS54620 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPA6211A1 单声道、全差动 AB 类音频放大器 AUDIO AMPLIFIERS-CLASS-AB SPEAKER AMPLIFIERS TI 客户还评估了此产品。

支持和社区

其它支持资源



Click Here