|
|
|
|
另请参阅
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments. 说明
The OPA357 series of high-speed, voltage-feedback CMOS operational amplifiers are designed for video and other applications requiring wide bandwidth. They are unity-gain stable and can drive large output currents. Differential gain is 0.02% and differential phase is 0.09°. Quiescent current is only 4.9mA per channel. The OPA357 series op amps are optimized for operation on single or dual supplies as low as 2.5V (±1.25V) and up to 5.5V (±2.75V). Common-mode input range extends beyond the supplies. The output swing is within 100mV of the rails, supporting wide dynamic range. For applications requiring the full 100mA continuous output current, the single SO-8 PowerPAD version is available. The single version (OPA357), comes in the miniature SOT23-6 and SO-8 PowerPAD packages. The dual version (OPA2357) is offered in the MSOP-10 package. The dual version features completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction. All are specified over the extended 40°C to +125°C temperature range. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| OPA357AIDBVR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.70 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA357AIDBVRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.70 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA357AIDBVT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.75 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 250 | SMALL T&R | |||
| OPA357AIDBVTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.75 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| OPA357AIDDA | ACTIVE | -40 to 125 | 0.70 | 1ku | SO PowerPAD (DDA) | 8 | 查看 | 100 | TUBE | |||
| OPA357AIDDAG3 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.70 | 1ku | SO PowerPAD (DDA) | 8 | 查看 | 100 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| OPA357AIDDAR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.70 | 1ku | SO PowerPAD (DDA) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA357AIDDARG3 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.70 | 1ku | SO PowerPAD (DDA) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| OPA357AIDBVR | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | ||||||
| OPA357AIDBVRG4 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | ||||||
| OPA357AIDBVT | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 20 Weeks | 中国 | WPI | 82 | ||||
| OPA357AIDBVTG4 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | ||||||
| OPA357AIDDA | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 4500* | >10k | 2 Mar | 4 Weeks | 中国 | WPI | 334 | |||
| OPA357AIDDAG3 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 4500* | >10k | 2 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA357AIDDAR | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA357AIDDARG3 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:00 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| OPA357AIDBVR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA357AIDBVRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA357AIDBVT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA357AIDBVTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA357AIDDA | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| OPA357AIDDAG3 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| OPA357AIDDAR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| OPA357AIDDARG3 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 基于 SPICE 的模拟仿真程序 | TINA-TI | Texas Instruments | 仿真器 |
| 全差动放大器组件计算器 | FULLDIFFAMP-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 分压器确定一组分压电阻 | VOLT-DIVIDER-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter Design | MDACBUFFERPRO | Texas Instruments | 应用软件 |
| 有源滤波器设计应用 | FILTERPRO | Texas Instruments | 应用软件 |
| 替代产品 -与 OPA357 相似 | |||
| 型号 | 名称 | 注释 | |
| OPA361 | 具有内部增益和滤波器的 3V 视频放大器 | Video amp designed for DaVinci and DM420 processors. Facilitates automatic TV-output signal start/stop. SC70 package. | |
| OPA358 | 采用 SC70 封装的 3V 单电源 80MHz 高速运算放大器 | High speed, low voltage amplifier in SC70 package | |
| OPA360 | 采用 SC70 封装具有低通滤波器、内部 G=2 和 SAG 校正的 3V 视频放大器 | Video amp for DM270/DM320 processors. Internal G=2, DC-coupled input/output, SC70 | |
| 辅助产品 -可与 OPA357 一起使用 | |||
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TPS5430 | 5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74LVC1G32 | 单路 2 输入正或门 | LITTLE LOGIC-SINGLE-GATES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TMS320F2812 | 具有闪存的 32 位数字信号控制器 | C2000 32-BIT MICROCONTROLLERS-F282X FIXED POINT MCU | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV1117-33 | 单输出 LDO、800mA、固定电压 (3.3)、内部电流限制、过热保护 | LINEAR REGULATORS-STANDARD VOLTAGE REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS23750 | 具有集成 DC/DC 的 IEEE 802.3af PD 控制器 | POWER OVER ETHERNET/LAN SOLUTIONS-POWERED DEVICES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TL431A | 可调节精密并联稳压器 | REFERENCES-SHUNT VOLTAGE REFERENCES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS61041 | 采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 250mA 开关升压转换器 | LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-WHITE LED DRIVERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV431A | 低电压可调节精密并联稳压器 | REFERENCES-SHUNT VOLTAGE REFERENCES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS61070 | 采用 ThinSOT-23 封装的可调节 600mA 开关 90% 效率 PFM/PWM 升压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-UP REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV320AIC32 | 具有 6 输入 6 输出集成耳机/扬声器放大器以及 3D 效果的低功耗立体声编解码器 | AUDIO CONVERTERS AND CODECS-AUDIO CODEC | TI 客户还评估了此产品。 |