OPA358 状态: ACTIVE

采用 SC70 封装的 3V 单电源 80MHz 高速运算放大器

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • OPA355 - Similar to OPA358 but with higher BW
  • OPA357 - Similar to OPA358 but with wider Vs range and higher BW

更多替代产品


数据表

Download - PDF Icon
  • 3V Single-Supply 80MHz High-Speed Op Amp in SC70 (opa358.pdf, 444 KB)
    2005年 2月 3日 下载(英文內容)

 OPA358
Iq per channel(Max)(mA)6.5  
Slew Rate(Typ)(V/us)55  
GBW(Typ)(MHz)80  
Rail-RailOut  
Io(Typ)(mA)80  
Vs(Min)(V)2.5  
Vs(Max)(V)3.6  
Number of Channels1  
Pin/Package6SC70  
Acl, min stable gain(V/V)1  
BW @ Acl(MHz)75  
Diff Gain(%)0.3  
Diff Phase(deg)0.7  
Vio(Max)(mV)6  
Available ChannelsS  
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)6.4  
Approx. Price (US$) 0.45 | 1ku  
Iib(Max)(nA)50  
Noninverting Input Current Noise(pA/rtHz)0.05  
0.1 dB BW Flatness(MHz)12  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 125  
 样片
 库存

产品信息

特性

  • HIGH BANDWIDTH: 80MHz
  • HIGH SLEW RATE: 55V/µs
  • EXCELLENT VIDEO PERFORMANCE
    • 0.5dB GAIN FLATNESS: 25MHz
    • DIFFERENTIAL GAIN: 0.3%
    • DIFFERENTIAL PHASE: 0.7°
  • INPUT RANGE INCLUDES GROUND
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT
  • SHUTDOWN CURRENT: < 5µA
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 5.2mA
  • SINGLE-SUPPLY OPERATING RANGE:
    2.7V to 3.3V
  • MicroSIZE PACKAGE: SC70-6
  • APPLICATIONS
    • DIGITAL STILL CAMERAS
    • CAMERA PHONES
    • DIGITAL MEDIA PLAYERS
    • DIGITAL VIDEO CAMERAS
    • SET-TOP-BOX VIDEO FILTERS
    • OPTICAL POWER MONITORING
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • AUTOMATIC TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

说明

The high-speed OPA358 amplifier is optimized for 3V single-supply operation. The output typically swings within 5mV of GND with a 150 load connected to GND. The input common-mode range includes GND and swings to within 1V of the positive power supply. The OPA358 offers excellent video performance: 0.5dB gain flatness is 25MHz, differential gain is 0.3%, and differential phase is 0.7°.

The OPA358 is optimized for supply voltages from +2.7V to +3.3V, with an operating range of +2.5V to +3.6V. Quiescent current is only 5.2mA per channel.

In shutdown mode, the quiescent current is reduced to < 5µA, dramatically reducing power consumption. This is especially important in battery-operated equipment such as digital still cameras (DSCs) or mobile phones with integrated cameras.

The OPA358 is available in SC70-6, the smallest package currently available for video applications.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
OPA358AIDCKRACTIVE-40 to 1250.45 | 1kuSC70 (DCK) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA358AIDCKRG4ACTIVE-40 to 1250.45 | 1kuSC70 (DCK) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA358AIDCKTACTIVE-40 to 1250.50 | 1kuSC70 (DCK) | 6 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
OPA358AIDCKTG4ACTIVE-40 to 1250.50 | 1kuSC70 (DCK) | 6 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
OPA358AIDCKR截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 20 Weeks无报告
查看经销商
   
OPA358AIDCKRG4截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 20 Weeks无报告
查看经销商
   
OPA358AIDCKT截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0*  20 Weeks 中国WPI 200
OPA358AIDCKTG4截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 20 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
OPA358AIDCKR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
OPA358AIDCKRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
OPA358AIDCKT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
OPA358AIDCKTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 3V Single-Supply 80MHz High-Speed Op Amp in SC70 (opa358.pdf, 444 KB)
    2005年 2月 3日 下载(英文內容)

应用手册

  • 所选封装材料的热学和电学性质 (zhca067.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 高速数据转换 (zhca066.htm, 8 KB)
    2008年 10月 16日 摘要, 查看英文版本
  • 运算放大器的单电源操作 (zhca054.htm, 8 KB)
    2008年 7月 15日 摘要, 查看英文版本
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (szza046.htm, 8 KB)
    2004年 5月 24日 摘要(英文內容)
  • Tuning in Amplifiers (sboa067.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)
  • Op Amp Performance Analysis (sboa054.htm, 8 KB)
    2000年 10月 2日 摘要(英文內容)

模拟模型

  • Spice Model
    • OPA358 TINA Macro Model and Test Circuit (sboc207.zip, 20 KB)
      2006年 8月 29日 zip(英文內容)
  • PSpice Model
    • OPA358 PSpice Macro Model and Test Circuit  (sboc061.zip, 4 KB)
      2004年 12月 21日  zip (英文內容)

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序TINA-TITexas Instruments仿真器
全差动放大器组件计算器FULLDIFFAMP-CALCTexas Instruments计算实用程序
分压器确定一组分压电阻VOLT-DIVIDER-CALCTexas Instruments计算实用程序
MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter DesignMDACBUFFERPRO Texas Instruments 应用软件 
有源滤波器设计应用FILTERPRO Texas Instruments 应用软件 

 替代产品 -与 OPA358 相似
型号名称注释
OPA355 具有关断状态的 2.5V 200MHz 的 GBW CMOS 单路运算放大器 Similar to OPA358 but with higher BW 
OPA357 具有关断状态的 250MHz 轨至轨 I/O 单路 CMOS 运算放大器 Similar to OPA358 but with wider Vs range and higher BW 
OPA360 采用 SC70 封装具有低通滤波器、内部 G=2 和 SAG 校正的 3V 视频放大器 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 Higher Performance Video Amplifier with integrated: Low Pass Filter, G=2 and SAG Correction. 
OPA354 250MHz 轨至轨 I/O CMOS 单路运算放大器 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 Higher Speed Video Amplifier in SOT23 without SHUTDOWN - Available NOW 

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源