OPA365 状态: ACTIVE

2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • OPA333 - 1.8V, microPOWER CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series
  • OPA211 - 1.1nV/rtHz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier

数据表

Download - PDF Icon
 

 OPA2365 OPA365
Number of Channels2  1  
Total Supply Voltage (V)(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.2  2.2  
Total Supply Voltage (V)(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5  5.5  
Iq per channel(Max)(mA)5  5  
GBW(Typ)(MHz)50  50  
Slew Rate(Typ)(V/us)25  25  
VIO (25 deg C)(Max)(mV)0.2  0.2  
Offset Drift(Typ)(uV/C)1  1  
IIB(Max)(pA)10  10  
CMRR(Min)(dB)100  100  
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)13  13  
Rail-RailIn, Out  In, Out  
RatingCatalog  Catalog  
Pin/Package8SOIC  5SOT-23, 8SOIC  
Approx. Price (US$) 1.70 | 1ku   0.95 | 1ku  
 样片样片
 库存库存

产品信息

特性

  • GAIN BANDWIDTH: 50MHz
  • ZERO-CROSSOVER DISTORTION TOPOLOGY:
    • Excellent THD+N: 0.0004%
    • CMRR: 100dB (min)
      • Rail-to-Rail Input and Output
      • Input 100mV Beyond Supply Rail
  • LOW NOISE: 4.5nV/Hz at 100kHz
  • SLEW RATE: 25V/µs
  • FAST SETTLING: 0.3µs to 0.01%
  • PRECISION:
    • Low Offset: 100µV
    • Low Input Bias Current: 0.2pA
  • 2.2V TO 5.5V OPERATION
  • APPLICATIONS
    • SIGNAL CONDITIONING
    • DATA ACQUISITION
    • PROCESS CONTROL
    • ACTIVE FILTERS
    • TEST EQUIPMENT
    • AUDIO
    • WIDEBAND AMPLIFIERS

All trademarks are the property of their respective owners.

说明

The OPAx365 zerø-crossover series rail-to-rail high-performance CMOS operational amplifiers are optimized for very low voltage, single-supply applications. Rail-to-rail input/output, low-noise (4.5nV/Hz) and high-speed operations (50MHz Gain Bandwidth) make them ideal for driving sampling analog-to-digital converters (ADCs). Applications incude audio, signal conditioning, and sensor amplification. The OPA365 family of op amps are well-suited for cell phone power amplifier control loops.

Special features include excellent common-mode rejection ratio (CMRR), no input stage crossover distortion, high input impedance and rail-to-rail input and output swing. The input common-mode range includes both the negative and positive supplies. The output voltage swing is within 10mV of the rails.

The OPA365 (single version) is available in the micro-SIZE SOT23-5 and SO-8 packages. The OPA2365 (dual version) is offered in the SO-8 package. All versions are specified for operation from -40°C to +125°C. Single and dual versions have identical specifications for maximum design flexibility.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
OPA365AIDACTIVE1.05 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
OPA365AIDBVRACTIVE0.95 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R  下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
OPA365AIDBVRG4ACTIVE0.95 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R  下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
OPA365AIDBVTACTIVE1.05 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R  下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA365AIDBVTG4ACTIVE1.05 | 1kuSOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R  下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA365AIDG4ACTIVE1.05 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
OPA365AIDRACTIVE0.95 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA365AIDRG4ACTIVE0.95 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
OPA365AID截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 6 Weeks 中国WPI 56
OPA365AIDBVR截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks 中国WPI >1k
OPA365AIDBVRG4截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
OPA365AIDBVT截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
OPA365AIDBVTG4截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
OPA365AIDG4截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 6 Weeks无报告
查看经销商
   
OPA365AIDR截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 10 Weeks无报告
查看经销商
   
OPA365AIDRG4截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 10 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
OPA365AID 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
OPA365AIDBVR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
OPA365AIDBVRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
OPA365AIDBVT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
OPA365AIDBVTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
OPA365AIDG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
OPA365AIDR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
OPA365AIDRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

OPA365 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

模型

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序TINA-TITexas Instruments仿真器
模拟滤波器设计FILTER-DESIGNERTexas Instruments分析软件
采用 MSOP/SOIC/SOT-23 封装的没有关断功能的单/双路运算放大器通用 EVMOPAMPEVM-SOT23Texas Instruments开发电路板/EVM
分贝计算器DECIBEL-CALCTexas Instruments计算实用程序
噪声计算器、发生器和示例OPAMP-NOISECALCTexas Instruments计算实用程序
用于无源滤波器的自动电阻/电容计算器RC-FILTER-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益和零移位的电阻计算器RESISTOR-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益级计算器GAIN-STAGE-CALCTexas Instruments计算实用程序
频率/波长计算器FREQ-WAVE-CALCTexas Instruments计算实用程序
MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter DesignMDACBUFFERPRO Texas Instruments 应用软件 
有源滤波器设计应用FILTERPRO Texas Instruments 应用软件 

型号 名称 产品系列 注释
OPA333   1.8V 低功能 MicroPOWER 超高精度 CMOS 运算放大器零漂移系列     1.8V, microPOWER CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series  
OPA211   1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg     1.1nV/rtHz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier  
ADS8361   4 通道串行输出 16 位 500kSPS 2 ADC   DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS      
ADS7886   2.35V-5.25V 12 位 1MSPS 串行 ADC   DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS      
ADS8327   2.7V~5.5V、16 位 500KSPS 串行 ADC   DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS      
ADS1258   24 位快速通道循环 Δ-Σ ADC   DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS      
DAC8811   16 位串行输入乘法数模转换器   DATA CONVERTERS - DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS      
DAC8830   16 位超低功耗电压输出数模转换器   DATA CONVERTERS - DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS      
REF3240   采用 SOT23-6 封装的 4.096V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考   REFERENCES - SERIES VOLTAGE REFERENCES   4.096V 4ppm/Degrees C, 100uA SOT23-6 Series (Bandgap) Voltage Reference    
ADS8326   16 位伪差动输入 250kSPS 串行输出的 2.7V 至 5.5V 微功耗采样 ADC   DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS   16-Bit, Pseudo Diff Input, 200kSPS Serial Out, 2.7V to 5.5V Micro Power Sampling ADC    
TMS320C5000™ Digital Signal Processors  

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here