|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
说明
The OPA454 is a low-cost operational amplifier withhigh voltage (100V) and relatively high current drive (50mA). It is unity-gain stable and has a gain-bandwidth product of 2.5MHz. The OPA454 is internally protected against over-temperature conditions and current overloads. It is fully specified to perform over a wide power-supply range of ±5V to ±50V or on a single supply of 10V to 100V. The status flag is an open-drain output that allows it to be easily referenced to standard low-voltage logic circuitry. This high-voltage op amp provides excellent accuracy, wide output swing, and is free from phase inversion problems that are often found in similar amplifiers. The output can be independently disabled using the Enable/Disable Pin that has its own common return pin to allow easy interface to low-voltage logic circuitry. This disable is accomplished without disturbing the input signal path, not only saving power but also protecting the load. Featured in a small exposed metal pad package, the OPA454 is easy to heatsink over the extended industrial temperature range, -40°C to +85°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| OPA454AIDDA | ACTIVE | -55 to 125 | 3.05 | 1ku | SO PowerPAD (DDA) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | ||
| OPA454AIDDAG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 3.05 | 1ku | SO PowerPAD (DDA) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| OPA454AIDDAR | ACTIVE | -55 to 125 | 2.75 | 1ku | SO PowerPAD (DDA) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| OPA454AIDDARG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 2.75 | 1ku | SO PowerPAD (DDA) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| OPA454AIDDA | 截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| OPA454AIDDAG4 | 截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| OPA454AIDDAR | 截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| OPA454AIDDARG4 | 截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:19 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| OPA454AIDDA | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA454AIDDAG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA454AIDDAR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA454AIDDARG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 基于 SPICE 的模拟仿真程序 | TINA-TI | Texas Instruments | 仿真器 |
| 模拟滤波器设计 | FILTER-DESIGNER | Texas Instruments | 分析软件 |
| 采用 MSOP/SOIC/SOT-23 封装的没有关断功能的单/双路运算放大器通用 EVM | OPAMPEVM-SOT23 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 分贝计算器 | DECIBEL-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 噪声计算器、发生器和示例 | OPAMP-NOISECALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 用于无源滤波器的自动电阻/电容计算器 | RC-FILTER-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器增益和零移位的电阻计算器 | RESISTOR-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器增益级计算器 | GAIN-STAGE-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 频率/波长计算器 | FREQ-WAVE-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter Design | MDACBUFFERPRO | Texas Instruments | 应用软件 |
| 有源滤波器设计应用 | FILTERPRO | Texas Instruments | 应用软件 |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| OPA445 | 高电压 FET 输入运算放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| OPA453 | 80V 50mA 运算放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| OPA452 | 80V 50mA 运算放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 |