OPA726 状态: ACTIVE

OPA725 和 OPA726 系列:极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • OPA725 - Same as OPA726 but without shutdown
  • OPA2726 - Same as opa726 ( two channel verson )
  • OPA2725 - Two channel version without shutdown.

数据表

Download - PDF Icon

 OPA726
Number of Channels1  
Total Supply Voltage (V)(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4  
Total Supply Voltage (V)(Max)(+5V=5, +/-5V=10)12  
Iq per channel(Max)(mA)5.5  
GBW(Typ)(MHz)20  
Slew Rate(Typ)(V/us)30  
VIO (25 deg C)(Max)(mV)3  
Offset Drift(Typ)(uV/C)4  
IIB(Max)(pA)200  
CMRR(Min)(dB)94  
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)23  
Rail-RailOut  
Io(Typ)(mA)40  
RatingCatalog  
Pin/Package8MSOP, 8SOIC  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 125  
Approx. Price (US$) 1.15 | 1ku  
 样片
 库存

评估了此产品的客户还评估了

  • OPA2726: 双路极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器

产品信息

特性

  • BANDWIDTH: 20MHz
  • SLEW RATE: 30V/µs
  • FAST 16-Bit SETTLING TIME
  • LOW NOISE: 6nV/Hz (typ) at 100kHz
  • EXCELLENT CMRR, PSRR, and AOL
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT
  • CM RANGE INCLUDES GND
  • THD+N: 0.0003% (typ) at 1kHz
  • QUIESCENT CURRENT: 5.5mA/ch (max)
  • SUPPLY VOLTAGE: 4V to 12V
  • SHUTDOWN MODE (OPAx726): 6µA/ch
  • APPLICATIONS
    • OPTICAL NETWORKING
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • INTEGRATORS
    • ACTIVE FILTERS
    • A/D CONVERTER BUFFERS
    • I/V CONVERTER FOR DACs
    • PORTABLE AUDIO
    • PROCESS CONTROL

View All Features in Datasheet

说明

The OPA725 and OPA726 series op amps use a state-of-the-art 12V analog CMOS process, and combine outstanding ac performance with low bias current and excellent CMRR, PSRR, and AOL. The 20MHz Gain-Bandwidth (GBW) Product is achieved by using a proprietary and patent-pending output stage design. These characteristics allow excellent 16-bit settling times for driving 16-bit Analog-to-Digital Converters (ADCs).

Excellent ac characteristics, such as 20MHz GBW, 30V/µs slew rate and 0.0003% THD+N make the OPA725 and OPA726 well-suited for communication, high-end audio, and active filter applications. With bias current of less than 200pA, they are well-suited for use as transimpedance (I/V-conversion) amplifiers for monitoring optical power in ONET applications.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
OPA726AIDACTIVE-40 to 1251.25 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA726AIDG4ACTIVE-40 to 1251.25 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA726AIDGKRACTIVE-40 to 1251.15 | 1kuMSOP (DGK) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA726AIDGKRG4ACTIVE-40 to 1251.15 | 1kuMSOP (DGK) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA726AIDGKTACTIVE-40 to 1251.25 | 1kuMSOP (DGK) | 8 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
OPA726AIDGKTG4ACTIVE-40 to 1251.25 | 1kuMSOP (DGK) | 8 查看 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
OPA726AIDRACTIVE-40 to 1251.15 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
OPA726AIDRG4ACTIVE-40 to 1251.15 | 1kuSOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 7:46 PM GMT, 2010年 3月 11日
地区公司库存采购
TI 交货周期*: 10 WeeksOPA726AID
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Mouser Electronics 255
TI 交货周期*: 10 WeeksOPA726AIDG4
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 20 WeeksOPA726AIDGKR
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 20 WeeksOPA726AIDGKRG4
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 8 WeeksOPA726AIDGKT
AsiaWPI 73
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Mouser Electronics 229
TI 交货周期*: 8 WeeksOPA726AIDGKTG4
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 18 WeeksOPA726AIDR
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 18 WeeksOPA726AIDRG4
无报告
查看经销商
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
OPA726AID 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA726AIDG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA726AIDGKR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA726AIDGKRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA726AIDGKT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA726AIDGKTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA726AIDR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
OPA726AIDRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

OPA726 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序TINA-TITexas Instruments仿真器
模拟滤波器设计FILTER-DESIGNERTexas Instruments分析软件
采用 MSOP/SOIC/SOT-23 封装的没有关断功能的单/双路运算放大器通用 EVMOPAMPEVM-SOT23Texas Instruments开发电路板/EVM
分贝计算器DECIBEL-CALCTexas Instruments计算实用程序
噪声计算器、发生器和示例OPAMP-NOISECALCTexas Instruments计算实用程序
用于无源滤波器的自动电阻/电容计算器RC-FILTER-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益和零移位的电阻计算器RESISTOR-CALCTexas Instruments计算实用程序
运算放大器增益级计算器GAIN-STAGE-CALCTexas Instruments计算实用程序
频率/波长计算器FREQ-WAVE-CALCTexas Instruments计算实用程序
MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter DesignMDACBUFFERPRO Texas Instruments 应用软件 
有源滤波器设计应用FILTERPRO Texas Instruments 应用软件 

模拟模型

型号 名称 产品系列 注释
OPA725   OPA725 和 OPA726 系列:极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器   PRECISION AMPLIFIER - WIDE BANDWIDTH   Same as OPA726 but without shutdown  
OPA2726   双路极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器   PRECISION AMPLIFIER - WIDE BANDWIDTH   Same as opa726 ( two channel verson )  
OPA2725   双路极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器   PRECISION AMPLIFIER - WIDE BANDWIDTH   Two channel version without shutdown.  
ADS8342   16 位 250kSPS ADC,具有并行 输出和 4 个真双极性通道   DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTER   16-Bit, 250kSPS, 4-Channel, Parallel Output Analog-to-Digital Converter    
评估了此产品的客户还评估了...
OPA2726 双路极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器 PRECISION AMPLIFIER-WIDE BANDWIDTH TI 客户还评估了此产品。

支持和社区

其它支持资源



Click Here