可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
PCM1870
- Analog Front End:
- Stereo Single End Input With MUX
- Mono Differential Input
- Stereo Programmable Gain Amplifier
- Microphone Boost Amplifier and Bias
- Analog Performances Dynamic Range: 90 dB
- Power-Supply Voltage
- 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
- 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
- 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
- Low Power Dissipation:
- 13 mW in Record, 1.8/2.4 V, 48 kHz, Stereo
- 5.3 mW in Record, 1.8/2.4 V, 8 kHz, Mono
- 3.3 µW in All Power Down
- Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
- Auto Level Control for Recording
- Operation by Single Clock Input Without PLL
- System Clock: Common Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
- 2 (I2C) or 3 (SPI) Wire Serial Control
- Programmable Function by Register Control:
- Digital Soft Mute
- Power Up/Down Control for Each Module
- 30-dB to -12-dB Gain for Analog Inputs
- 0/12/20-dB Boost for Microphone Input
- Parameter Settings for ALC
- Three-Band Tone Control and 3D Sound
- High-Pass Filter and Two-Stage Notch Filter
- Pop Noise Reduction Circuit
- Package:
- 24-QFN (4 mm × 5 mm)
- 24-DSBGA (2.49 mm × 3.49 mm)
- Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
- APPLICATIONS
- Portable Audio Player, Cellular Phone
- Video Camcorder, Movie Digital Still Camera
- PMP/DMB, Voice Recorder
The PCM1870 is a low-power stereo ADC designed for portable digital audio applications, with line-input amplifier, boost amplifier, microphone bias, programmable gain control, sound effects, and auto level control (ALC). It is available in 24-QFN (4-mm × 5-mm) and 24-DSBGA (2.49-mm × 3.49-mm) packages to save footprint. The PCM1870 accepts right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP and encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a 2- or 3-wire serial control port.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 16 Bits Low Power Stereo Audio ADC w/Microphone Bias & Microphone Amplifier 数据表 (Rev. A) | 2007年 9月 7日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
EVM 用户指南 | DEM-DAI1870 EVM User's Guide | 2008年 2月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点