|
|
|
|
产品信息特性
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. 说明
The PCM4220 is a high-performance, two-channel analog-to-digital (A/D) converter designed for use in professional audio applications. Offering outstanding dynamic performance, the PCM4220 provides 24-bit linear PCM output data, with support for output word length reduction to 20-, 18-, or 16-bits. The PCM4220 includes three sampling modes, supporting output sampling rates from 8kHz to 216kHz. The PCM4220 is ideal for a variety of digital audio recording and processing applications. A linear phase digital decimation filtering engine supports Classic and Low Group Delay filter responses, allowing optimization for either studio or live sound applications. In addition, digital high-pass filtering is provided for DC offset removal. The The PCM4220 is configured using dedicated control pins for selection of sampling modes, audio data formats and word length, decimation filter response, high-pass filter disable, and reset/power-down functions. While providing uncompromising performance, the PCM4220 addresses power concerns with just over 300mW typical total power dissipation, making the device suitable for multi-channel audio systems. The PCM4220 is typically powered from a +4.0V analog supply and a +3.3V digital supply. The digital I/O is logic-level compatible with common digital signal processors, digital interface transmitters, and programmable logic devices. The PCM4220 is available in a TQFP-48 package, which is RoHS-compliant. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| PCM4220PFB | ACTIVE | -40 to 85 | 10.95 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 250 | JEDEC TRAY (5+1) | 采购样片 | ||
| PCM4220PFBG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 10.95 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 250 | JEDEC TRAY (5+1) | 采购样片 | ||
| PCM4220PFBR | ACTIVE | -40 to 85 | 9.95 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| PCM4220PFBRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 9.95 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| PCM4220PFB | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PCM4220PFBG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PCM4220PFBR | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 中国 | WPI | 890 | |||||
| PCM4220PFBRG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| PCM4220PFB | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| PCM4220PFBG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| PCM4220PFBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| PCM4220PFBRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 音频的快速搜索选择工具 | AUDIO_SELECTION_TOOL | Texas Instruments | 免费评估工具 |