|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
SPI is a trademark of Motorola. 说明
The PGA112 and PGA113 (binary/scope gains) offer two analog inputs, a three-pin SPI interface, and software shutdown in an MSOP-10 package. The PGA116 and PGA117 (binary/scope gains) offer 10 analog inputs, a four-pin SPI interface with daisy-chain capability, and hardware and software shutdown in a TSSOP-20 package. All versions provide internal calibration channels for system-level calibration. The channels are tied to GND, 0.9VCAL, 0.1VCAL, and VREF, respectively. VCAL, an external voltage connected to Channel 0, is used as the system calibration reference. Binary gains are: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128; scope gains are: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, and 200. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| PGA112AIDGSR | ACTIVE | -40 to 125 | 1.00 | 1ku | MSOP (DGS) | 10 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 |
| PGA112AIDGSRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.00 | 1ku | MSOP (DGS) | 10 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 |
| PGA112AIDGST | ACTIVE | -40 to 125 | 1.10 | 1ku | MSOP (DGS) | 10 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
| PGA112AIDGSTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.10 | 1ku | MSOP (DGS) | 10 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| PGA112AIDGSR | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PGA112AIDGSRG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PGA112AIDGST | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PGA112AIDGSTG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| PGA112AIDGSR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| PGA112AIDGSRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| PGA112AIDGST | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| PGA112AIDGSTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| PGA112 评估模块 | PGA112EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| PGA113 | 具有 MUX 的零漂移、可编程增益放大器 | Scope gains instead of Binary gains. | |
| PGA117 | 具有 MUX 的零漂移、可编程增益放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 10 channel mux instead of 2 channel mux, and scope gains instead of binary gains | |
| PGA116 | 具有 MUX 的零漂移、可编程增益放大器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 10 channel mux instead of 2 channel mux. | |
| ADS8319 | 采用 MSOP-10 封装的16 位精密 SAR | DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS | PGA can be used as muxed input to ADS |
| REF5025 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 | REFERENCES - SERIES VOLTAGE REFERENCES | Precision reference often used in similiar industrial applications |
| TMP102 | 采用 SOT563 封装具有 SMBus/双线串行接口的低功耗数字温度传感器 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs - TEMPERATURE SENSORS | Temperature sensing often used in similiar applications |
| DAC8881 | 单通道 16 位低噪声电压输出数模转换器 | DATA CONVERTERS - DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS | DAC for output from MSP430 in similiar applications |
| XTR300 | 工业级模拟电流/电压输出驱动器 | SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS - 4-20MA CONDITIONING | Output current drive used in similiar applications |