|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
All trademarks are the property of their respective owners. 说明
The PGA308 is a programmable analog sensor signal conditioner. The analog signal path amplifies the sensor signal and provides digital calibration for offset and gain. Calibration is done via the 1W pin, a digital One-Wire, UART-compatible interface. For three-terminal sensor modules, 1W may be connected to VOUT and the assembly programmed through the VOUT pin. Gain and offset calibration parameters are stored onboard in seven banks of one-time programmable (OTP) memory. The power-on reset (POR) OTP bank may be programmed a total of four times. The all-analog signal path contains a 2×2 input multiplexer (mux) to allow electronic sensor lead swapping, a coarse offset adjust, an auto-zero programmable gain instrumentation amplifier (PGA), a fine gain adjust, a fine offset adjust, and a programmable gain output amplifier. Fault monitor circuitry detects and signals sensor burnout, overload, and system fault conditions. Over/under-scale limits provide additional means for system level diagnostics. The dual-use DOUT/VCLAMP pin can be used as a programmable digital output or as a VOUT over-voltage clamp. For detailed application information, see the PGA308 User's Guide (SBOU069) available for download at www.ti.com. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| PGA308AIDGSR | ACTIVE | -40 to 125 | 1.85 | 1ku | MSOP (DGS) | 10 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 |
| PGA308AIDGSRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.85 | 1ku | MSOP (DGS) | 10 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 |
| PGA308AIDGST | ACTIVE | -40 to 125 | 2.05 | 1ku | MSOP (DGS) | 10 | 查看 | 250 | SMALL T&R | |
| PGA308AIDGSTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 2.05 | 1ku | MSOP (DGS) | 10 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
| PGA308AIDRKR | ACTIVE | -40 to 125 | 1.85 | 1ku | SON (DRK) | 10 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| PGA308AIDRKT | ACTIVE | -40 to 125 | 2.05 | 1ku | SON (DRK) | 10 | 查看 | 250 | SMALL T&R | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| PGA308AIDGSR | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PGA308AIDGSRG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PGA308AIDGST | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PGA308AIDGSTG4 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PGA308AIDRKR | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PGA308AIDRKT | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:15 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| PGA308AIDGSR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| PGA308AIDGSRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| PGA308AIDGST | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| PGA308AIDGSTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| PGA308AIDRKR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| PGA308AIDRKT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| PGA308EVM 评估模块 | PGA308EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| PGA309 | PGA309 电压输出可编程传感器调节器 | PGA309 is more featured. It also includes temperature compensation and linearization. | |
| XTR117 | XTR117 4-20mA 电流环路发送器 | SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS - 4-20MA CONDITIONING | 2-wire 4-20mA transmitter is often used for output current drive in the same types of applications. |
| XTR115 | 4-20mA 电流环路发送器 | SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS - 4-20MA CONDITIONING | 2-wire 4-20mA transmitter is often used for output current drive in the same types of applications. |
| XTR108 | 具有“智能”可编程信号调节的 4-20mA 两线制发送器 | SENSORS, SENSOR CONDITIONING, 4-20MA TRANSMITTERS - 4-20MA CONDITIONING | 2-wire 4-20mA transmitter is often used for output current drive in the same types of applications. |