PTN78020W 状态: ACTIVE

6A、宽输入、电压可调节开关稳压器

      
         
此产品变更时通知我

数据表

Download - PDF Icon
  • 6-A Wide-Input Voltage Adjustable Switching Regulator (ptn78020w.pdf, 705 KB)
    2008年 4月 16日 下载(英文內容)

 PTN78000H PTN78000W PTN78020H PTN78020WPTN78060H PTN78060W 
Vin(Min)(V)15  7  15  7  15  7  
Vin(Max)(V)36  36  36  36  36  36  
Vout(Min)(V)11.85  2.5  11.85  2.5  11.85  2.5  
Vout(Max)(V)22  12.6  22  12.6  22  12.6  
Iout(Max)(A)1.5  1.5  6  6  3  3  
Pin/Package5DIP MODULE  5DIP MODULE  7DIP MODULE  7DIP MODULE  7DIP MODULE  7DIP MODULE  
Regulated Outputs(#)1  1  1  1  1  1  
 样片样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存库存

产品信息

特性

  • 6-A OutputCurrent
  • Wide-Input Voltage
    (7 V to 36 V) / (15 V to 36 V)
  • Wide-Output Voltage Adjust
    (2.5 V to 12.6 V) / (11.85 V to 22 V)
  • High Efficiency (Up to 96%)
  • On/Off Inhibit
  • Undervoltage Lockout
  • Output Current Limit
  • Overtemperature Shutdown
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Surface Mount Package Available
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose, Industrial Controls,
      HVAC Systems, Test and Measurement,
      Medical Instrumentation, AC/DC Adaptors,
      Vehicles, Marine, and Avionics

说明

The PTN78020 is a series of high-efficiency, step-down integrated switching regulators (ISRs), that represent the third generation in the evolution of high-performance power modules designed for industrial use. The wide-input voltage range makes these modules suitable for a variety of applications that operate off 12-V, 24-V, and 28-V dc power. In new designs they should be considered in place of the PT6620, PT6650, PT6680, and PT6880 series of single in-line pin (SIP) products. The PTN78020 is smaller and lighter than its predecessors, and has either similar or improved electrical performance characteristics. The caseless, double-sided package has excellent thermal characteristics, and is compatible with TI's roadmap for RoHS and lead-free compliance.

Operating from a wide-input voltage range, the PTN78020 provides high-efficiency, step-down voltage conversion for loads of up to 6 A. The output voltage is set using a single, external resistor. The PTN78020W may be set to any value within the range, 2.5 V to 12.6 V, and the PTN78020H from 11.85 V to 22 V. The output voltage of the PTN78020W can be as little as 2 V lower than the input, allowing operation down to 7 V, with an output voltage of 5 V. The output voltage of the PTN78020H can be as little as 3 V lower than the input, allowing operation down to 15 V, with an output voltage of 12 V.

The PTN78020 has undervoltage lockout, an integral on/off inhibit, and includes an output current limit and overtemperature protection.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
PTN78020WADACTIVE-40 to 8515.00 | 1kuDIP MODULE (EUK) | 7 20 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
PTN78020WAHACTIVE-40 to 8515.00 | 1kuDIP MODULE (EUK) | 7 20 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
PTN78020WASACTIVE-40 to 8515.00 | 1kuDIP MODULE (EUL) | 7 20 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
PTN78020WASTACTIVE-40 to 8515.15 | 1kuDIP MODULE (EUL) | 7 200 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
PTN78020WAZACTIVE-40 to 8515.00 | 1kuDIP MODULE (EUL) | 7 20 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
PTN78020WAZTACTIVE-40 to 8515.15 | 1kuDIP MODULE (EUL) | 7 200 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
PTN78020WAD截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 6996 | 5 Jan 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 1548 | 12 Jan     
 6853 | 19 Jan     
PTN78020WAH截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 6996 | 5 Jan 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 1557 | 12 Jan     
 6853 | 19 Jan     
PTN78020WAS截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 6996 | 5 Jan 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 1549 | 12 Jan     
 6853 | 19 Jan     
PTN78020WAST截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* >10k | 5 Jan 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
PTN78020WAZ截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 6996 | 5 Jan 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 1548 | 12 Jan     
 6853 | 19 Jan     
PTN78020WAZT截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日截至 5:57 PM GMT, 2008年 11月 18日
 库存在制数量 | 日期交货周期地区公司库存采购
 0* 6996 | 5 Jan 8 Weeks 无报告
查看经销商
   
 1548 | 12 Jan     
 6853 | 19 Jan     

查看中国经销商

* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
PTN78020WAD 符合 RoHS Pb-Free (RoHS) Call TI N/A for Pkg Type查看查看
PTN78020WAH 符合 RoHS Pb-Free (RoHS) Call TI N/A for Pkg Type查看查看
PTN78020WAS  TBD Call TI Call TI查看查看
PTN78020WAST  TBD Call TI Call TI查看查看
PTN78020WAZ 符合 RoHS Pb-Free (RoHS) Call TI Level-3-260C-168 HR查看查看
PTN78020WAZT 符合 RoHS Pb-Free (RoHS) Call TI Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

  • 6-A Wide-Input Voltage Adjustable Switching Regulator (ptn78020w.pdf, 705 KB)
    2008年 4月 16日 下载(英文內容)

应用手册

  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility (slyt239.pdf, 272 KB)
    2006年 4月 18日 下载(英文內容)
  • New power modules improve surface-mount manufacturability (slyt212.pdf, 1102 KB)
    2005年 7月 14日 下载(英文內容)

白皮书

View White Papers for 非隔离式 POL

支持和社区

其它支持资源