RI-R6C-001A 状态: ACTIVE

RI-R6C-001A

      
         
此产品变更时通知我

另请参阅

  • TRF7960 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  TRF7960: Highly integrated, low power, 13.56-MHz RFID Reader IC & data framing system that supports ISO14443A/B, ISO15693 & Tag-it protocols.
  • TRF7961 - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  TRF7961: Highly integrated, low power, 13.56-MHz RFID Reader IC & data framing system that supports ISO15693 & Tag-it protocols.

数据表

Download - PDF Icon
  • RI-R6C-001A (PDF 88 KB)  6799 次查看
    2006年 11月 27日 (英文內容)

 RI-R6C-001A
StandardISO15693,ISO18000-3,ISO14443A  
Frequency13.56 MHz  
Output Power (mW)200  
Supply voltage(Vdc)3.3 to 5  
Current Consumption (mA)15  
Package TypeTSSOP20  
 样片
 库存

产品信息

特性

说明

The S6700 Multi Protocol Transceiver IC enables a broad range of 13.56MHz RFID interrogator designs for portable and stationary readers. This low power consumption device supports multiple RF communication protocols, minimizes onboard power requirements and reduces parts count in a final reader product.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体样片
RI-R6C-001A-03ACTIVE-40 to 856.77 | 1kuTSSOP (DBT) | 20 1500采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
RI-R6C-001A-03截至 6:06 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 6:06 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 8 Weeks无报告
查看经销商
   

查看 TI-RFidTM 经销商

*信息每天都会进行更新,因此如果无法满足您的需求,请马上与我们联系。 您也可以联系 TI-RFidTM 经销商 以获得实时的库存信息。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
RI-R6C-001A-03  TBD Call TI Call TI查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

RI-R6C-001A 最新技术文档 Help

数据表

  • RI-R6C-001A  (PDF 88 KB)  6799 次查看
    2006年 11月 27日  (英文內容)

用户指南

型号 名称 产品系列 注释
TRF7960   多标准完全集成的 13.56MHz RFID AFE 和数据成帧阅读系统     器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  TRF7960: Highly integrated, low power, 13.56-MHz RFID Reader IC & data framing system that supports ISO14443A/B, ISO15693 & Tag-it protocols.  
TRF7961   多标准完全集成的 13.56MHz RFID AFE 和数据成帧阅读系统     器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  TRF7961: Highly integrated, low power, 13.56-MHz RFID Reader IC & data framing system that supports ISO15693 & Tag-it protocols.  

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here