|
|
|
|
产品信息特性
说明
These devices are designed to survive overvoltage faults such as direct shorts to power supplies, mis-wiring faults, connector failures, cable crushes, and tool mis-applications. They are also robust to ESD events, with high levels of protection to human-body model specifications. These devices combine a differential driver and a differential receiver, which operate from a single power supply. The driver differential outputs and the receiver differential inputs are connected internally to for a bus port suitable for half-duplex (two-wire bus) communication. A cable invert pin (INV) allows active correction of mis-wires that may occur during installation. Upon detecting communication errors, the user can apply a logic HIGH to the INV pin, effectively inverting the polarity of the differential bus port, thereby correcting for the reversed bus wires. These devices feature a wide common-mode voltage range, making them suitable for multi-point applications over long cable runs. These devices are characterized from -40°C to 105°C. . |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| SN65HVD1794D | ACTIVE | -40 to 104 | 2.15 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
| SN65HVD1794DR | ACTIVE | -40 to 105 | 1.95 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| SN65HVD1794D | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| SN65HVD1794DR | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| SN65HVD1794D | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| SN65HVD1794DR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。