|
|
|
|
产品信息特性
(1) The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second, expressed in the units bps (bits per second). 说明
The SN65MLVD2 and SN65MLVD3 are single-channel M-LVDS receivers. These devices are designed in full compliance with the TIA/EIA-899 (M-LVDS) standard, which are optimized to operate at signaling rates up to 250 Mbps. Each receiver channel is controlled by a receive enable (RE). When RE = low, the corresponding channel is enabled; when RE = high, the corresponding channel is disabled. The M-LVDS standard defines two types of receivers, designated as Type-1 and Type-2. Type-1 receivers (SN65MLVD2) have thresholds centered about zero with 25 mV of hysteresis to prevent output oscillations with loss of input; Type-2 receivers (SN65MLVD3) implement a failsafe by using an offset threshold. Receiver outputs are slew rate controlled to reduce EMI and crosstalk effects associated with large current surges. The devices are characterized for operation from -40°C to 85°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||
| 器件 | 状态 | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 样片 |
| SN65MLVD2DRBR | ACTIVE | 1.55 | 1ku | SON (DRB) | 8 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| SN65MLVD2DRBRG4 | ACTIVE | 1.55 | 1ku | SON (DRB) | 8 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| SN65MLVD2DRBT | ACTIVE | 1.75 | 1ku | SON (DRB) | 8 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| SN65MLVD2DRBTG4 | ACTIVE | 1.75 | 1ku | SON (DRB) | 8 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| SN65MLVD2DRBR | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| SN65MLVD2DRBRG4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| SN65MLVD2DRBT | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 中国 | WPI | 155 | |||||
| SN65MLVD2DRBTG4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| SN65MLVD2DRBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| SN65MLVD2DRBRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| SN65MLVD2DRBT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| SN65MLVD2DRBTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| SN65MLVD2-3EVM 评估模块 | SN65MLVD2-3EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |