SN75DP129 状态: ACTIVE

DisplayPort 至 TMDS 转换器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 SN75DP118 SN75DP122 SN75DP122A SN75DP128 SN75DP128A SN75DP129SN75DP139 
No. of TMDS Outputs   1  1    1  1  
No. of DisplayPort Dual Mode Outputs1  1  1  2  2    
No. of DisplayPort Dual Mode Inputs1  1  1  1  1  1  1  
 样片样片样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存库存库存

产品信息

特性

  • DisplayPort Physical Layer Input Port to TMDS Physical Layer Output Port
  • Integrated TMDS Level Translator With Receiver Equalization
  • Supports Data Rates up to 2.5 Gbps
  • Integrated I2C Logic Block for DVI / HDMI Connector Recognition
  • Integrated Active I2C Buffer
  • Enhanced ESD: 12 kV on all Pins
  • Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
  • 36 Pin 6 × 6 QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Computer Market
      • DP/TMDS Hardware Key (Dongle)
      • Desktop PC
      • Notebook PC
      • Docking Station
      • Standalone Video Card

说明

The SN75DP129 is a Dual-Mode DisplayPort input to Transition-Minimized Differential Signaling (TMDS) output. The TMDS output has a built-in level translator, compliant with Digital Visual Interface 1.0 (DVI) and High Definition Multimedia Interface 1.3 (HDMI) standards. The SN75DP129 is specified up to a maximum data rate of 2.5 Gbps, supporting resolutions greater then 1920 x 1200 or HDTV 12-bit color depth at 1080p (progressive scan).

An integrated Active I2C buffer isolates the capacitive loading of the source system from that of the sink and interconnecting cable. This isolation improves overall signal integrity of the system and provides greater design margin within the source system for DVI / HDMI compliance testing.

A logic block was designed into the SN75DP129 to assist with TMDS connector identification. Through the use of the I2C_EN pin, this logic block can be enabled to indicate the translated port is an HDMI port; therefore legally supporting HDMI content.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
SN75DP129RHHRACTIVE0 to 851.30 | 1kuQFN (RHH) | 36 查看 2500 | LARGE T&R采购样片
SN75DP129RHHRG4ACTIVE0 to 851.30 | 1kuQFN (RHH) | 36 查看 2500 | LARGE T&R采购样片
SN75DP129RHHTACTIVE0 to 851.45 | 1kuQFN (RHH) | 36 查看 250 | SMALL T&R请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
SN75DP129RHHTG4ACTIVE0 to 851.45 | 1kuQFN (RHH) | 36 查看 250 | SMALL T&R请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
SN75DP129RHHR截至 5:22 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:22 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   
SN75DP129RHHRG4截至 5:22 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:22 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   
SN75DP129RHHT截至 5:22 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:22 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   
SN75DP129RHHTG4截至 5:22 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:22 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 16 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
SN75DP129RHHR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
SN75DP129RHHRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
SN75DP129RHHT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
SN75DP129RHHTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

SN75DP129 最新技术文档 Help

数据表

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here