|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
说明
The SN75LVDS83B FlatLink transmitter contains four 7-bit parallel-load serial-out shift registers, a 7X clock synthesizer, and five Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) line drivers in a single integrated circuit. These functions allow 28 bits of single-ended LVTTL data to be synchronously transmitted over five balanced-pair conductors for receipt by a compatible receiver, such as the SN75LVDS82 and LCD panels with integrated LVDS receiver. When transmitting, data bits D0 through D27 are each loaded into registers upon the edge of the input clock signal (CLKIN). The rising or falling edge of the clock can be selected via the clock select (CLKSEL) pin. The frequency of CLKIN is multiplied seven times, and then used to unload the data registers in 7-bit slices and serially. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| SN75LVDS83BDGG | ACTIVE | -10 to 70 | 3.15 | 1ku | TSSOP (DGG) | 56 | 查看 | 35 | TUBE | 采购样片 |
| SN75LVDS83BDGGR | ACTIVE | -10 to 70 | 2.60 | 1ku | TSSOP (DGG) | 56 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| SN75LVDS83BZQLR | ACTIVE | -10 to 70 | 2.80 | 1ku | BGA MICROSTAR JUNIOR (ZQL) | 56 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 5:55 PM GMT, 2010年 9月 2日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| SN75LVDS83BDGG | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | >1k | |
| SN75LVDS83BDGGR | |||
| Asia | WPI | >1k | |
| SN75LVDS83BZQLR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| SN75LVDS83BDGG | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| SN75LVDS83BDGGR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| SN75LVDS83BZQLR | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| SN75LVDS83A | Flatlink 10-100MHz 发送器 | DISPLAY INTERFACE - FLATLINK (LVDS FOR LCD) | 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。 |
| SN75LVDS82 | FlatLink(TM) 接收器 | DISPLAY INTERFACE - FLATLINK (LVDS FOR LCD) | 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。 |
| OMAP3503 | 应用处理器 | OMAP APPLICATION PROCESSOR - OMAP35X PROCESSOR | LVDS83B provides LCD link |
| ADS7829 | 12 位高速 2.7V 微功耗模数转换器 | DATA CONVERTERS - ANALOG TO DIGITAL CONVERTER | Used in Digital Photo Frame |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| SN75LVDS82 | FlatLink(TM) 接收器 | DISPLAY INTERFACE-FLATLINK (LVDS FOR LCD) | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN75LVDS83A | Flatlink 10-100MHz 发送器 | DISPLAY INTERFACE-FLATLINK (LVDS FOR LCD) | TI 客户还评估了此产品。 |
| TL431A | 可调节精密并联稳压器 | VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS8320 | 16 位高速 2.7V 到 5V 微功耗采样模数转换器 | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| LM339 | 四路差动比较器 | AMPLIFIERS AND LINEAR-COMPARATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| SN74LVC1G125 | 具有三态输出的单路总线缓冲器闸 | LL NON-INVERTING BUFFER AND DRIVER-LL BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54331 | 具有 Eco-Mode™ 的 3A 28V 570kHz 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 | DC/DC CONVERTER (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATOR | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2041B | 单通道限流配电开关 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCH | TI 客户还评估了此产品。 |
| LM358 | 二路通用运算放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIER-STANDARD LINEAR AMPLIFIER | TI 客户还评估了此产品。 |
| ADS8344 | 16 位 8 信道串行输出采样模数转换器 | DATA CONVERTERS-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS65251 | 具有 3 个 DC/DC 转换器的 PMU,输入电压高达 18V | POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS51116 | DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO | SWITCHING REGULATOR-DC/DC CONTROLLER (EXTERNAL SWITCH) | TI 客户还评估了此产品。 |