|
|
|
|
产品信息特性
PurePath Studio Is a trademark of Texas Instruments. DESCRIPTION/ORDERING INFORMATIONThe TAS3308 is a highly-integrated audio system-on-chip (SOC) consisting of a fully-programmable 48-bit digital audio processor, 10:1 stereo analog input MUX, stereo ADC, six PWM output channels and other analog functionality. The TAS3308 is programmable with the graphical PurePath Studio & suite of DSP code development software. Purepath Studio is a highly intuitive, drag-and-drop development environment that minimizes software development effort while allowing the end user to utilize the power and flexibility of the TAS3308s digital audio processing core. TAS3308 processing capability includes speaker equalization and cross over, volume/bass/treble control, signal mixing/MUXing/splitting, delay compensation, dynamic range compression, and many other basic audio functions. Audio functions such as matrix decoding, stereo widening, surround sound virtualization and psychoacoustic bass boost are also available with either third-party or TI royalty-free algorithms. The TAS3308 contains a custom-designed, fully-programmable 135-MHz, 48-bit digital audio processor. A 76-bit accumulator ensures that the high precision necessary for quality digital audio is maintained during arithmetic operations. A stereo 100 dB DNR ADC and six 105 dB DNR PWM output channels ensure that high quality audio is maintained through the whole signal chain. The PWM outputs utilize TIs PurePath Digital PWM technology and seamlessly interface with TIs extensive line of PWM input class D audio amplifiers. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| TAS3308PZT | ACTIVE | 0 to 70 | 6.60 | 1ku | TQFP (PZT) | 100 | 查看 | 90 | JEDEC TRAY (10+1) | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
| TAS3308PZTR | ACTIVE | 0 to 70 | 6.60 | 1ku | TQFP (PZT) | 100 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TAS3308PZT | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TAS3308PZTR | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TAS3308PZT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| TAS3308PZTR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 音频的快速搜索选择工具 | AUDIO_SELECTION_TOOL | Texas Instruments | 免费评估工具 |
| TAS3204EVM 评估模块 | TAS3204EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| TAS3308 低成本评估模块 | TAS3308EVM-LC | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| TAS3308 评估模块 | TAS3308EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |