TAS5261 状态: ACTIVE

315-W Mono BTL Digital Power Stage

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
  • TAS5261 (PDF 865 KB)  19994 次查看
    2006年 7月 3日 (英文內容)

 TAS5261
Speaker ChannelsMono  
Output Power(W)315  
Load(Min)(ohms)3  
Half Power THD + N @ 1 kHz (%)(kHz)Less Than 0.05  
Dynamic Range(dB)110  
Fs(Min)(kHz)192  
Fs(Max)(kHz)432  
Digital Supply (up to 5 V)(V)3 - 3.6  
Analog Supply(V)10.8 - 13.2  
Power Supply(V)0 - 52.5  
Operating Temp Range(Celsius)0 to 70  
Pin/Package36HSSOP  
 样片
 库存

产品信息

特性

  • Total Output Power
    • 125 W Into 8 at 10% THD+N
  • 110-dB SNR (A-Weighted with TAS5518 modulator)
  • Supports Pulse-Width Modulation (PWM) Frame Rates of 192 kHz to 384 kHz
  • Resistor-Programmable Current Limit
  • Integrated Self-Protection Circuit Including:
    • Under Voltage Protection
    • Over Temperature Warning and Error
    • Over Load Protection
    • Short Circuit (OC) Protection
    • PWM Activity Dectector
  • Power-On Reset (POR) to Eliminate System Power-Supply Sequencing
  • Thermally-Enhanced Package DKD (36-pin PSOP3)
  • EMI Compliant When Used With Recommended System Design
  • Error Reporting 3.3-V and 5-V Compliant
  • APPLICATIONS
    • AV Receivers
    • DVD Receivers
    • Mini/Micro Component Systems
    • Home Theater Systems

说明

The TAS5261 is a high-performance, integrated mono digital amplifier power stage designed to drive 4- speakers with low harmonic distortion. This system requires only a simple, passive demodulation filter to deliver high-quality, high-efficiency audio amplification.

The TAS5261 has complete protection circuitry integrated on chip, safeguarding the device and speakers against fault conditions that could damage the system. These protection features are short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and a loss of pulse-width modulation (PWM) input signal (PWM Activity Detector).

A power-on reset (POR) circuit is used to eliminate power-supply sequencing that is normally required for most H-bridge designs.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
TAS5261DKDACTIVE0 to 705.80 | 1kuHSSOP (DKD) | 36 29 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TAS5261DKDG4ACTIVE0 to 705.80 | 1kuHSSOP (DKD) | 36 29 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TAS5261DKDRACTIVE0 to 705.25 | 1kuHSSOP (DKD) | 36 500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TAS5261DKDRG4ACTIVE0 to 705.25 | 1kuHSSOP (DKD) | 36 500 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TAS5261DKD截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks 中国WPI 67
TAS5261DKDG4截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TAS5261DKDR截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TAS5261DKDRG4截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TAS5261DKD 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
TAS5261DKDG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
TAS5261DKDR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看
TAS5261DKDRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TAS5261 最新技术文档 Help

数据表

  • TAS5261  (PDF 865 KB)  19994 次查看
    2006年 7月 3日  (英文內容)

应用手册

用户指南

更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
音频的快速搜索选择工具AUDIO_SELECTION_TOOLTexas Instruments免费评估工具
TAS5518-5261K2EVM Evaluation ModuleTAS5518-5261K2EVMTexas Instruments开发电路板/EVM

型号 名称 产品系列 注释
TAS5508B   8 通道数字音频 PWM 处理器     器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   
TAS5162   210W 立体声数字放大器功率级     器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   
PCM1808   具有单端输入的 99dB SNR 立体声 ADC   AUDIO CONVERTERS AND CODECS - AUDIO A TO D CONVERTERS      
DIX4192   数字音频接口发送器   DIGITAL AUDIO INTERFACE - DIGITAL AUDIO TRANSCEIVERS      
SRC4392   2 通道采样率转换器,具有数字音频接口接收器和发送器   DIGITAL AUDIO INTERFACE - SAMPLE RATE CONVERTERS      
TPA6011A4   具有音量控制和立体声耳机驱动的立体声 AB 类音频放大器   AUDIO AMPLIFIERS - CLASS-AB SPEAKER AMPLIFIERS      
PCM1754   106dB SNR 立体声 DAC(硬件控制)   AUDIO CONVERTERS AND CODECS - AUDIO D TO A CONVERTERS      
UCC3808A-1   低功耗电流模式推挽 PWM   AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES - PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS      
UCC38083   具有可编程斜率补偿的电流模式推挽 PWM   AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES - PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS      
UC28025   经济型高速 PWM 控制器   AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES - PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS      

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here