|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
说明
The TAS5601 is a 20-W (per channel) efficient, stereo digital amplifier power stage for driving 4 single-ended speakers, 2 bridge-tied speakers, or combination of single and bridge-tied loads. The TAS5601 can drive a speaker with an impedance as low as 4Ω. The high efficiency, >90% into 8-Ω loads, of the TAS5601 eliminates the need for an external heat sink. A simple interface to a digital audio PWM processor is shown below. The TAS5601 is fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage and undervoltage protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| TAS5601DCA | ACTIVE | -40 to 85 | 2.20 | 1ku | HTSSOP (DCA) | 56 | 查看 | 35 | TUBE | |
| TAS5601DCAG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.20 | 1ku | HTSSOP (DCA) | 56 | 查看 | 35 | TUBE | |
| TAS5601DCAR | ACTIVE | -40 to 85 | 2.00 | 1ku | HTSSOP (DCA) | 56 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| TAS5601DCARG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.00 | 1ku | HTSSOP (DCA) | 56 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TAS5601DCA | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TAS5601DCAG4 | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TAS5601DCAR | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TAS5601DCARG4 | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:20 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 20 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TAS5601DCA | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| TAS5601DCAG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| TAS5601DCAR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| TAS5601DCARG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 音频的快速搜索选择工具 | AUDIO_SELECTION_TOOL | Texas Instruments | 免费评估工具 |
| TAS5601 评估模块 (EVM) | TAS5601EVM4 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TAS5706A | 20-W stereo Digital Audio Power Amplifier With EQ and DRC | Closed Loop 20W Audio Amplifier with External Subwoofer Output | |
| TAS5704 | 具有 EQ、DRC 和反馈(硬件控制)的 20W 立体声数字音频功率放大器 | 20 W Stereo Integrated Modulator + Power Stage with Feedback (h/w controlled) | |
| TAS5706 | 具有 EQ、DRC 和反馈(s/w 控制)的 20W 立体声数字音频功率放大器 | 20 W Stereo Integrated Modulator + Power Stage with Feedback (s/w controlled) | |
| TAS5602 | 具有反馈的 20W 立体声数字放大器功率级 | Similar device with single ended PWM inputs, HiZ pin, and improved click/pop performance |