|
|
|
|
产品信息特性
DaVinci is a trademark of Texas Instruments. 说明
Fabricated using the revolutionary complementary silicon-sermanium (SiGe) BiCom3 process, the THS7315 is a low-power, single-supply, 3-V to 5-V 3-channel integrated video buffer. It incorporates a 5th-order Butterworth filter that is useful as a digital-to-analog converter (DAC) reconstruction filter or an analog-to-digital converter (ADC) anti-aliasing filter. The 8.5-MHz filter is a perfect choice for SDTV video, including Composite Video Baseband Signals (CVBS), S-Video, YUV, GBR (RGB), and YPBPR 480i/576i. The THS7315 inputs can be either ac- or dc-coupled. The 230-mV output level shift allows for a full sync dynamic range at the output with 0 V input. The ac-coupled modes include a transparent sync-tip clamp option for CVBS, Y', and G'B'R' signals with bottom-level sync. AC-coupled biasing for C'/P'B/P'R channels can easily be achieved by adding an external resistor to VS+. The THS7315 is the perfect choice for all output buffer applications. Its rail-to-rail output stage with 5.2-V/V gain allows for both ac and dc line driving, making it a perfect choice for DaVinci processors. The ability for each channel to drive two video lines, or 75- The THS7315 is available in a small SOIC-8 package that is lead-free and compliant with green requirements. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| THS7315D | ACTIVE | 0.55 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| THS7315DG4 | ACTIVE | 0.55 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| THS7315DR | ACTIVE | 0.50 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| THS7315DRG4 | ACTIVE | 0.50 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| THS7315D | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| THS7315DG4 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| THS7315DR | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| THS7315DRG4 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| THS7315D | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| THS7315DG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| THS7315DR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| THS7315DRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| THS7315EVM 评估模块 | THS7315EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| THS7374 | 具有 9.5MHz 滤波器和 6dB 增益的 4 通道 SDTV(组件和复合)视频放大器 | VIDEO FUNCTIONS - INTEGRATED FILTER |
4-Channel SDTV Video Amplifier with 6th-Order Filters and 6-dB Gain
查看文献 slos590 |