|
|
|
|
产品信息特性
All other trademarks are the property of their respective owners 说明
Fabricated using the revolutionary complementary Silicon-Germanium (SiGe) BiCom3X process, the THS7374 is a low-power, single-supply 3 V to 5 V four-channel integrated video buffer. It incorporates a sixth-order Butterworth filter (able to be bypassed) which is useful as a digital-to-analog converter (DAC) reconstruction filter or an analog-to-digital converter (ADC) anti-aliasing filter. The 9.5-MHz filter is a perfect choice for SDTV video that includes composite (CVBS), s-video, Y'U'V', G'B'R' (R'G'B'), and Y'P'BP'R 480i/576i. As part of the THS7374 flexibility, the input can be configured for either ac or dc-coupled inputs. The 300-mV output level shift allows for a full sync dynamic range at the output with 0-V input. The ac-coupled modes include a transparent sync-tip clamp option for CVBS, Y', and G'B'R' signals with sync. AC-coupled biasing for C'/P'B/P'R channels can easily be achieved by adding an external resistor. The THS7374 is the perfect choice for all video buffer applications. Its rail-to-rail output stage with 6-dB gain allows for both ac and dc line driving. The ability to drive two lines per channel, or 75-A9; loads, allows for maximum flexibility as a video line driver. The 9.6-mA total quiescent current at 3.3 V and 0.1-µA disabled current makes it an excellent choice for portable or other power-sensitive applications. The THS7374 is available in a TSSOP-14 package that is lead-free and green (RoHS) compliant. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| THS7374IPW | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1ku | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 90 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
| THS7374IPWG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.65 | 1ku | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 90 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
| THS7374IPWR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.55 | 1ku | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| THS7374IPWRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.55 | 1ku | TSSOP (PW) | 14 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| THS7374IPW | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| THS7374IPWG4 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| THS7374IPWR | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| THS7374IPWRG4 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 5:17 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| THS7374IPW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| THS7374IPWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| THS7374IPWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| THS7374IPWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| THS7374EVM 评估模块 | THS7374EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 使用 THS7374 的 SCART 电路评估平台 | TSW7374EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |